17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フットスイッチ 入力支援スイッチ用オプション品

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,5743,090
税込単価
1,7313,399

SPS-1のオプション品です。【特長】・入力支援スイッチ「たっちぴこ」は介護福...

詳細情報を確認する
  • 適用機種
    SPS-1

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    種別

    材料

    表面

    備考

    最小発注数量
    ジャック付コード
    ポリ塩化ビニル
    機器に接続することによりスイッチで操作することが出来ます。
    1個
    ストラップ
    ナイロン
    シルバーグレー
    肘掛け、手すり等にスイッチを簡単に取り付けることが出来ます。
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,090
    ( 3,399 )
    9日目
    1,574
    ( 1,731 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    SPS-1のオプション品です。
    【特長】
    ・入力支援スイッチ「たっちぴこ」は介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
    ・本体は360°どこでも操作でき、とても軽く押しやすくなっています。
    ・又、商品カラーも目立つ4色を標準化し色による使い分けも可能となっています。
    ・これにより肢体のご不自由な方やご高齢者方に安心してご使用いただけるスイッチです。
    ・SPS-1□。
    ・スイッチ操作でお困りの方に「軽く」「大きく」「押しやすい」スイッチです。
    ・「据置き」「壁取付」「肘掛け」等あらゆる所に簡単に取付けられます。
    ・面ファスナー。
    ・壁や機器にマジックテープで取り付けることができます。
    ・裏面はシールになっています。
    ・ストラップ。
    ・肘掛け、手すり等にスイッチを簡単に取り付けることができます。
    ・ジャック付コード。
    ・機器に接続することによりスイッチで操作することができます。

    ご注意

    • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フットスイッチ 入力支援スイッチ用オプション品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フットスイッチ 入力支援スイッチ用オプション品
    押ボタンスイッチA22 オプション品
    押ボタンスイッチ Φ16 オプション品
    セレクタスイッチA22□ オプション品
    非常停止用押ボタンスイッチA22E オプション品
    非常停止用押ボタンスイッチA165E オプション品
    メーカー国際電業オムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
    通常価格1,574-49 -188 -534 -1,276 -559 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
    適用機種SPS-1-----
    よく一緒に購入される商品

    スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト