17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5,200型番あります。
  • 芯数

    ~mm
  • AWGサイズ(AWG)

    • 23~22
    • 21~20
    • 19~18
    • 17~16
    • 15~14
  • 導体断面積(㎟)

    ~mm
  • 定格電圧

    • 31~100V
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 許容電流(A)

    ~mm
  • 導体素線数/素線径(本/mm)

  • 導体外径(mm)

    ~mm
  • 絶縁体外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

通常単価(税別)
1,045210,804
税込単価
1,150231,884
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

全ての線心を色別可能なコンピュータ装置間接続ケーブル。【特長】・全線心が色別となっており、配線及び接続...

詳細を確認
  • 線心数が1芯のときは「白」、線心数が2芯のときは「白・赤」になります。
未確定:候補が5,200型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MVVSシリーズの特長

全線心が色別で視認性に優れた埋込ラインマーク(15心以上)

CHC(MVVS)シリーズ ケーブル:関連画像

MVVSシリーズ イメージ

  • 全ての線心を色別にしており、「埋込ラインマーク」で識別可能。
  • 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能。
  • 加工時の不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、トータルコストダウンに貢献。
  • 配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与。
  • 曲げ半径 仕上外径×8(固定部)

 

概要仕様

型番断面積
(mm2
芯数AWG
サイズ
目安※1
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上※5
外径
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格
許容電流
A(30℃)※2
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁抵抗
MΩ/km(20℃)
耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ※3厚さ
(mm)
材質※3厚さ
(mm)
材質※3
MVVS0.3222芯/層撚り25.2392.062.95以上50012/0.180.7なし0.4PVC1.50.80PVC
335.4431.7
445.8491.6
556.8651.510001.00
667.3701.4
777.3751.4
887.7851.3
10108.6101.3
12128.61101.2
16169.81401.1
202010.51651.0
303012.42250.9
404013.92900.91.10
0.522026.0553.337.850020/0.180.90.51.90.80
336.4652.9
446.9752.7
557.9852.510001.00
668.51002.4
778.51052.3
889.01202.2
101010.21452.1
121210.21602.0
161611.72051.8
202012.62451.7
303015.23451.61.10
404017.14501.51.20
0.7521826.4655.925.150030/0.181.10.52.10.80
336.9805.1
447.4854.7
559.01154.430000.62.31.00PSE
669.71304.2
8810.41603.9
101011.81953.7
121211.82203.5
161613.82803.21.10
202014.93453.0
303018.04902.71.20
404020.26352.51.30
1.2521627.6901015.150050/0.181.50.552.60.80
338.21108.7
448.91308.0
5510.01507.630000.62.71.00PSE
6610.91757.2
7710.91956.8
8811.72206.61.10
101013.52656.4
121213.53006.0
161615.73955.5
202017.24855.21.20
303020.86954.71.30
2.021428.211014.29.7950037/0.261.80.630.80
338.813512.4
449.616511.3
5510.919510.730001.00PSE
6611.822510.2
7711.82509.6
8812.72809.4
101014.83559.01.10
                                                                                                                                              
線芯No.1234567891011121314151617181920
絶縁体の色
(白)

(赤)
  赤    緑    黄    茶    青    紫    灰    桃    草    橙    空    藤    白    赤    緑    黄    茶    青  
識別用ラインの色--------------
線芯No.2122232425262728293031323334353637383940
絶縁体の色
識別用ラインの色

※線心数が1芯のときは「白」、線心数が2芯のときは「白・赤」になります。

MVVSシリーズの詳細

  • 定格電圧:300V以下(0.75mm2以上で、かつ線心数が5心以上のもの)/100V未満(0.5mm2以下、および線心数が4心以下のもの)
  • 温度:ー10~60℃
  • シース色:灰

開発秘話

 

多心ケーブルの配線時に、ナンバリングだと小さい数字が見えにくかったり、数字を探すのが大変だと聞きました。CHC(MVVS)では、全ての線心が色で識別されているので、見ただけで瞬時にどの線心か判断できるため、配線作業が早くできるようになると大変好評です。

型番リスト

表示件数

芯数

AWGサイズ

(AWG)

導体断面積

(㎟)

定格電圧

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

許容電流

(A)

導体素線数/素線径

(本/mm)

導体外径

(mm)

絶縁体外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
1
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
2
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
3
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
4
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
5
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
6
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
7
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
8
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
9
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
10
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
11
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
12
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
13
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
14
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
15
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
16
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
17
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
18
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
19
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
20
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
21
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
22
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
23
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
24
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
25
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
26
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
27
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
28
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
29
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
30
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
31
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
32
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
33
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
34
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
35
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
36
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
37
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
38
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
39
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
40
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
41
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
42
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
43
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
44
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
45
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
46
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
47
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
48
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
49
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
50
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
51
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
52
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
53
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
54
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
55
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
56
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
57
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
58
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
59
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
2
[23~22] 22
0.3
[31~100V] 100V
5.2
60
4
12/0.18
0.7
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,045
( 1,150 )
2日目
1,045
( 1,150 )
2日目
1,045
( 1,150 )
2日目
1,045
( 1,150 )
2日目
1,045
( 1,150 )
2日目
1,709
( 1,880 )
2日目
1,709
( 1,880 )
2日目
1,709
( 1,880 )
2日目
1,709
( 1,880 )
2日目
1,709
( 1,880 )
2日目
1,880
( 2,068 )
2日目
2,051
( 2,256 )
2日目
2,221
( 2,443 )
2日目
2,393
( 2,632 )
2日目
2,564
( 2,820 )
2日目
2,734
( 3,007 )
2日目
2,906
( 3,197 )
2日目
3,076
( 3,384 )
2日目
3,247
( 3,572 )
2日目
3,419
( 3,761 )
2日目
3,589
( 3,948 )
2日目
3,760
( 4,136 )
2日目
3,931
( 4,324 )
2日目
4,101
( 4,511 )
2日目
4,273
( 4,700 )
2日目
4,444
( 4,888 )
2日目
4,614
( 5,075 )
2日目
4,786
( 5,265 )
2日目
4,956
( 5,452 )
2日目
5,127
( 5,640 )
2日目
5,299
( 5,829 )
2日目
5,469
( 6,016 )
2日目
5,640
( 6,204 )
2日目
5,811
( 6,392 )
2日目
5,981
( 6,579 )
2日目
6,153
( 6,768 )
2日目
6,324
( 6,956 )
2日目
6,494
( 7,143 )
2日目
6,666
( 7,333 )
2日目
6,836
( 7,520 )
2日目
7,007
( 7,708 )
2日目
7,179
( 7,897 )
2日目
7,349
( 8,084 )
2日目
7,520
( 8,272 )
2日目
7,691
( 8,460 )
2日目
7,861
( 8,647 )
2日目
8,033
( 8,836 )
2日目
8,204
( 9,024 )
2日目
8,374
( 9,211 )
2日目
7,834
( 8,617 )
2日目
7,990
( 8,789 )
2日目
8,146
( 8,961 )
2日目
8,304
( 9,134 )
2日目
8,460
( 9,306 )
2日目
8,616
( 9,478 )
2日目
8,774
( 9,651 )
2日目
8,930
( 9,823 )
2日目
9,086
( 9,995 )
2日目
9,244
( 10,168 )
2日目
9,400
( 10,340 )
2日目

詳細情報

基本情報

全ての線心を色別可能なコンピュータ装置間接続ケーブル。
【特長】
・全線心が色別となっており、配線及び接続作業時の識別が容易です
線心の識別には「埋込ラインマーキング」(15心以上)を施しており、視認性に優れています
・編組またはスパイラルシールド構造により、耐ノイズ性に優れています
・線心数のラインナップが豊富で、様々なニーズにお使いいただけます
・0.75~2.0mm2で線心数が5心以上のものは、電気用品安全法に適合しており、電圧300V以下の環境でお使いいただけますので、信号用にも電源用にも幅広い用途で活躍します
【用途】
・コンピュータ装置間及びその関連機器の信号伝送用
・電気音響機器及び電気通信機器等の接続用
・ノイズが発生する機器の周辺への配線用

ご注意

  • 線心数が1芯のときは「白」、線心数が2芯のときは「白・赤」になります。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
通信ケーブル
4
満足度:4.0
使用感ですが、外皮を剥く時は他メーカーに比べ剥き辛い感じがしますが、問題なく作業できます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCHCとはどういう意味ですか?
A
ComputerHardwareConnection(コンピュータ機器接続用)の頭文字をとったものになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル
コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
SCICシリーズ ケーブル
ツイストペア多心ケーブル PMCシリーズ
シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ
メーカー長岡特殊電線長岡特殊電線オーナンバ長岡特殊電線金子コード金子コード
通常価格1,045-6,615 -1,265 -644 -2,556 -980 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
シールド
シース(外皮)色
アース線なしなしなしなしなしなし
シース(外皮)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
絶縁体材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)
よく一緒に購入される商品

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング