17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

防滴機器用ミニ形 VG5-S5シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防滴機器用ミニ形 VG5-S5シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OFL-2VG5-S5 B

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

多様化の電子化ニーズに応えた防滴機器用ミニ形 VG5-S5シリーズ。
【特長】
・安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチ。
【用途】
・医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器に使用。
・縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器に使用。

指定中の仕様・寸法情報

動作特性
モーメンタリー
定格
0.1A-30VDC
内蔵スイッチ
V形(金クラッド接点)
接点構成
2c
付属コード長さ(m)
0.25
動作力(N)
10
保護等級
IP67
保護カバー
材質
ABS樹脂製
特徴
-
ヒンジ位置

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト