エレクトロニクス部品技術窓口
薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOK、ニュー操作スイッチ。【特長】・操作は...
詳細を確認

OFL-□-H色 形の寸法図。


OFL-□-H2色 形の寸法図。


OFL-□-H3色 形の寸法図。

OFL-□-HM色 形の商品参考図。

操作位置は自由にセット。平面スチール上ならカチッとセットOKで便利。(取付工事不要)

OFT-T –H形の商品参考図。

OFT-T□–H形の寸法図
| 形式 Type | 保護カバー | 動作特性 | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 附属コード VCTF cord | 動作力 N | 重量 g | 保護構造 IP class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | モーメンタリー | ||||||||
| OFL-S-H 色 | - | ● | 3A-250VAC | MICRO スイッチ S形 | 1a | 0.75mm2 2芯1.5m | 7.5 (0.8kgf) | 230 | IP30 |
| OFL-S-H2 色 | ○ | ● | 150 | ||||||
| OFL-S-H3 色 | - | ● | |||||||
| OFL-S-HM 色 | - | ● | 180 | ||||||
| OFL-TS-H | - | ● 2連式 | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 650 | ||||
| OFL-SG-H 色 | - | ● | 0.1A-30VDC 最小負荷 1mA-5VDC | S形 (金クラッド接点) | 1a | 0.75mm2 2芯1.5m | 7.5 (0.8kgf) | 230 | |
| OFL-SG-H2 色 | ○ | ● | 150 | ||||||
| OFL-SG-H3 色 | - | ● | |||||||
| OFL-SG-HM 色 | - | ● | 180 | ||||||
| OFL-TSG-H | - | ● 2連式 | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 650 | ||||
| OFL-SG5-H 色 | - | ● | 0.1A-30VDC 最小負荷 5mA-6VDC | (IP50) S形 (金クラッド接点) | 1a | 0.75mm2 2芯1.5m | 7.5 (0.8kgf) | 230 | IP50 (内蔵スイッチ) |
| OFL-SG5-H2 色 | ○ | ● | 150 | ||||||
| OFL-SG5-H3 色 | - | ● | |||||||
| OFL-SG5-HM 色 | - | ● | 180 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,697円 ( 2,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,218円 ( 2,440円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,476円 ( 2,724円 ) | 9日目 |
5,734円 ( 6,307円 ) | 1日目 |
2,776円 ( 3,054円 ) | 1日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 1日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 1日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 9日目 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 9日目 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 9日目 |
3,652円 ( 4,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,288円 ( 4,717円 ) | 9日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 9日目 |
2,838円 ( 3,122円 ) | 9日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,230円 ( 6,853円 ) | 9日目 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 9日目 |
3,788円 ( 4,167円 ) | 19日目 |
7,495円 ( 8,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
薄形で長寿命360度ソフトタッチの多機能形、手・足・ひざ等もOK、ニュー操作スイッチ。
【特長】
・操作は360度、どの位置でも動作します。
・多機能形、手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリ。
・耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
・各種、W(白)、Y(黄)、R(赤)、G(緑)、B(黒)の5色から選定可能。

オジデン
多機能形 SPシリーズ
多様化時代の電子ニーズに応え、人間尊重を基本に安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能形押ボタン式、SP形シリーズです。 多機能形、手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用小形タイプ
4.3通常価格(税別):3,119円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

国際電業
フットスイッチ 防水タイプ
4通常価格(税別):5,590円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

国際電業
フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)
4.5通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト薄形タイプ
5通常価格(税別):2,090円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~