17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

中型機器用 S7形シリーズ

通常単価(税別)
13,87914,979特別価格
税込単価
15,26716,477特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

高信頼性ベスタクト封入形接点を採用、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチ。【特長】・ハーメ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

S7形シリーズ/S7CS形の特長

OFL-□-S7形の特長と寸法

中型機器用 S7形シリーズ:関連画像

接点校正 / 1a接点

中型機器用 S7形シリーズ:関連画像

接点校正 / 2a接点

中型機器用 S7形シリーズ:関連画像

寸法図

定格使用電流 0.3A-110VDC(L/R=40ms)
接点構成 1a or 2a(Reed Contact)
接触抵抗 500mΩ以下(DC6V-1A)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガー)
耐電圧 耐アース間:1500VAC(1分間)
接点間:500VAC(1分間)
使用温度範囲 -10℃~+60℃
ハウジング材質 ABS樹脂(黒)
耐振動性 49m/S2(5G)以上(10~55Hz)
耐衝撃性 980m/S2(100G)以上
ペダル耐荷重 1350N(1分間)
電気的寿命 AC 50万回以上
DC 30万回以上
(定格使用電流にて)
保護構造 防浸形IP28相当
適合規格 IEC60601-1準拠
  • 本製品の取付ネジや保護カバー等は、非磁性体をご使用ください。
  • 本スイッチガラスはガラス封入接点内蔵のため、強く当てたり、落としたりしないこと。万一落下させたい場合は、動作特性など検査して、異常ないことを確認後、ご使用ください。
  • 直流回路で使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)通り接続してください。

OFL-CS(オプション保護カバー)の特長と寸法

中型機器用 S7形シリーズ:関連画像

オプション保護カバー

材質 ステンレス製
重量 1310g
原産国 日本
中型機器用 S7形シリーズ:関連画像

寸法図

製品仕様

形式
Type
保護カバー
CS
動作特性 定格
Rating
内蔵スイッチ
Switch
接点構成
Contact
附属コード
VCTF cord
動作力
N
重量約g 保護構造
IP class
モーメンタリー
OFL-R-S7 0.3A-110VDC べスタク卜
(リードスイッチ)
R25
1a 0.75mm2 2芯3m 13N
(1.3kgf)
290 IP28相当
OFL-2R-S7 2a 0.75mm2 4芯3m 380

型番リスト

表示件数

材質

動作

防水機能

接点構成

保護カバー

特価品

RoHS?最小発注数量
ABS樹脂
モメンタリ
2a
対象外
10
1個
ABS樹脂
モメンタリ
1a
対象外
10
1個
ABS樹脂
モメンタリ
1a
対象品
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,469
( 15,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,979
( 16,477 )
9日目
13,8796,245
( 6,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高信頼性ベスタクト封入形接点を採用、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチ。
【特長】
・ハーメティックシール接点の採用により、耐水性、耐ガス性、耐環境性にすぐれています。
・医療規格IEC60601-1準拠品。
・この接点(安川コントロール製)は、あらゆる回路に使用できます(微少1mA-24VDCより直接制御の大パワーまで)。
・防浸形で丸洗い可能です。
・保護カバー(CS)は、ステンレス製で持ち運び便利な取手付です(オプション)。
【用途】
・医療機器:CT等の診察ベッドの上昇下降操作。
・食品機器:充填機の定量重点操作。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型機器用 S7形シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコード長の延長は可能でしょうか?
A
本製品は内蔵スイッチとケーブルが一体モールド加工品の為、対応不可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型機器用 S7形シリーズ
機器用ミニ形 S5シリーズ
薄い多機能形 Pシリーズ
多機能形 SPシリーズ
薄い多機能形 Hシリーズ
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
メーカーオジデンオジデンオジデンオジデンオジデンオジデン
通常価格13,879-3,997 -3,580 -3,688 -2,218 -3,317 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
動作特性モーメンタリー-----
定格0.3A-110VDC-----
内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25-----
付属コード長さ(m)31.51.51.5--
動作力(N)13129-7.5-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング