17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

中型機器用 S6&M6シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

中型機器用 S6&M6シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OFL-VG5-M6

2024年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品は<OFL-VG5-M6>です。

オールステンレス製で、悪環境条件下でも高接触、信頼性を発揮する中型機器用 S6&M6シリーズ。
【特長】
・食品機器、医療機器などに最適なオールステンレス製フットスイッチ。
・IP67シール構造スイッチ(V形)内蔵で、水にはもちろん腐食性ガスや埃などもクリア。
・ステンレス製保護カバー「OFL-CS」との併用で衛生面だけでなく安全性も強化可能。
【用途】
・食品機器、医療機器、産業機器、設備機器、各種電気機器など全般。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

材質
その他
動作
モメンタリ
防水機能
動作特性
モーメンタリー
定格
0.1A-30VDC
内蔵スイッチ
V形
接点構成
1c
付属コード長さ(m)
2
動作力(N)
10
保護等級
IP67
保護カバー
材質
オールステンレス製

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト