エレクトロニクス部品技術窓口

安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能形押ボタン式シリーズ。【特長】・操作は360度、どの...
詳細を確認
某テレビ局にて早押しクイズ番組にも採用。

OFL-□-SP色 形の寸法図。
ご注意(取付使用の場合)
裏面鋼板取付ネジ穴を利用してください。(3袋穴、深さ8.5mm)M4タッピングネジをご使用ください。(締付トルク78.4N)

電磁開閉器の操作、2回路の操作に最適。

OFL-T□-SP色 形の寸法図。

OFL-□-SPM色 形の商品参考図。

操作位置は自由にセット、平面スチール上ならカチッとセットOK、便利。
強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。

防塵、防滴構造で悪環境下に最適。
| カバー | エチレン酢酸ビニールコポリマー |
|---|---|
| ボディ・ボタン部 | ポリカーボネート樹脂 |
| 底ベース(SP) | 鋼板にゴムベース付 |
| 底ベース(SPO) | ステンレス板にゴムベース付 |
| 底強力磁石板(SPM) | 鋼板にマグネットべース付 |
| 底強力磁石板(SPOM) | ステンレス板板にマグネットベース付 |
| 寿命 | 10万回以上 |
| 耐電圧 | AC1500V1分間 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) |
| 耐衝撃性 | 30G |
| 使用周囲温度 | -5℃~+45℃ |
動作力(500N以上)20秒以上または連続踏みの場合、スイッチ復帰(OFF状態)が、数秒の遅延を生ずることがありますので、必要以上の動作力はお避けください。
| 形式 Type | 動作特性 | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 附属コード VCTF cord | 動作力 N(約) | 重量 g | 保護構造 IP class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリー | ||||||||
| OFL-V-SP 色 | ● | 3A-250VAC | MICRO スイッチ V形 | 1a | 0.75mm2 2芯1.5m | 10 (1.0kgf) | 260 | IP30 |
| OFL-V-SPM 色 | ● | 1c | 0.75mm2 3芯1.5m | 320 | ||||
| OFL-TV-SP | ● 2連式 | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 800 | ||||
| OFL-VG-SP 色 | ● | 0.1A-30VDC (最小負荷 5mA-6 2mA-12 VDC 1mA-24) | V形 (金クラッド接点) | 1a | 0.75mm2 2芯1.5m | 260 | ||
| OFL-VG-SPM 色 | ● | 1c | 0.75mm2 3芯1.5m | 320 | ||||
| OFL-TVG-SP | ● 2連式 | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 800 | ||||
| OFL-V-SPO 色 | ● | 3A-250VAC | V形 | 1c | 0.75mm2 3芯1.5m | 22 (2.2kgf) | 280 | IP44 |
| OFL-VG-SPO 色 | ● | 0.1A-30VDC | V形 (金クラッド接点) | |||||
| OFL-VG5-SPO 色 | ● | 0.1A-30VDC | (IP 67) V形 (金クラッド接点) | 1c | 0.75mm2 3芯1.5m | 22 (2.2kgf) | 280 | IP67 (内蔵スイッチ) |
| OFL-VG5-SPOM 色 | ● | 340 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,363円 ( 13,599円 ) | 9日目 |
3,711円 ( 4,082円 ) | 1日目 |
6,410円 ( 7,051円 ) | 1日目 |
4,168円 ( 4,585円 ) | 1日目 |
4,488円 ( 4,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,787円 ( 4,166円 ) | 9日目 |
5,397円 ( 5,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,480円 ( 6,028円 ) | 9日目 |
6,187円2,474円 ( 2,721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,889円 ( 7,578円 ) | 13日目 |
6,360円 ( 6,996円 ) | 9日目 |
3,688円 ( 4,057円 ) | 9日目 |
4,697円 ( 5,167円 ) | 9日目 |
4,688円 ( 5,157円 ) | 9日目 |
安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能形押ボタン式シリーズ。
【特長】
・操作は360度、どの位置でも動作します。
・多機能形、手、ひじ、足、ひざ等の操作にピッタリです。
・丈夫で経済的、耐踏圧1350Nで1分間静荷重に耐えます。
・各種、B(黒)G(緑)R(赤)BL(青)Y(黄)の5色から選定可能。
【用途】
・アミューズメント機器・梱包・包装機器。
・クイズ番組等の早押しボタン操作。
・倉庫等でのピッキング確認ボタン。シーラー等の密封包装の起動操作。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~

国際電業
フットスイッチ 防水タイプ
4通常価格(税別):5,590円~

国際電業
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
0通常価格(税別):13,970円~

国際電業
フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)
0通常価格(税別):25,110円~