エレクトロニクス部品技術窓口
信頼性と耐久性に優れた産業用防雨形のフットスイッチ。【特長】・保護構造IP54の防滴・耐油構造により悪...
詳細を確認
産業用防雨形 SM2シリーズのイメージ図。
OFL-□-SM2形
OFL-□-SM2C形
OFL-□-SM2K形
OFL-□-SM2KS形

【SM2基本形】基本形カバー付。
OFL-1-SM2、OFL-2Y-SM2、OFL-M-SM2、OFL-BS-SM2、OFL-G-SM2など。

【2連式】電磁開閉機器の操作、2回路操作に最適。
OFL-TW-SM2。

【防水形スイッチ内蔵タイプ】シールドカバー付で水に強いモデル。
OFL-R-SM2K、OFL-55-SM2K、OFL-VG5-SM2K、OFL-2VG5-SM2K。

【2連式】電磁開閉機器の操作、2回路操作に最適。
OFL-TW-SM2K。
| 形式 Type |
動作特性 | 定格 Rating |
内蔵スイッチ Switch |
接点構成 Contact |
附属コード VCTF cord |
動作力 N |
重量Kg | 保護構造 IP class |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリー | オルタネイト | SM2 | SM2C | ||||||||
| OFL-1-SM2 | OFL-1-SM2C | ● | - | 6A-250VAC | MICRO スイッチ Z形 |
1c | 1.25mm2 3芯1.5m | 31 (3.1kgf) |
1.0 | 1.3 | IP54 |
| OFL-2-SM2 | OFL-2-SM2C | ● | - | 2c | 1.25mm2 6芯1.5m | 1.1 | 1.4 | ||||
| OFL-3-SM2 | OFL-3-SM2C | ● | - | 3c | 別途 Special order (適用シース外径 φ8~φ11) |
1.0 | 1.3 | ||||
| OFL-TW-SM2 | OFL-TW-SM2C | ● | - | 1c 各側とも |
2.5 | 2.8 | |||||
| OFL-2Y-SM2 | OFL-2Y-SM2C | ● | - | 1c 各段とも |
1.25mm2 6芯1.5m | 1段目17 2段目80 |
1.2 | 1.4 | |||
| OFL-M-SM2 | OFL-M-SM2C | ● | - | 6A-250VAC | T形 | 1a 2b | 別途 Special order (適用シース外径 φ8~φ11) |
25 (2.6kgf) |
1.0 | 1.3 | |
| OFL-2M-SM2 | OFL-2M-SM2C | ● | - | 2a 2b | 1.0 | 1.3 | |||||
| OFL-BS-SM2 | OFL-BS-SM2C | - | ● | 3A-250VAC | Z形 ロック式動作形 |
1c | 1.25mm2 3芯1.5m | 33 (3.4kgf) |
1.0 | 1.3 | |
| OFL-G-SM2 | OFL-G-SM2C | ● | - | 0.1A-30VDC | V形 (金クラッド接点) |
1c | 1.25mm2 3芯1.5m | 31 (3.1kgf) |
1.0 | 1.3 | IP54 |
| OFL-2G-SM2 | OFL-2G-SM2C | ● | - | 0.1A-30VDC | V形 (金クラッド接点) |
2c | 1.25mm2 6芯1.5m | 1.1 | 1.4 | ||
| OFL-R-SM2 | OFL-R-SM2C | ● | - | 0.5A-220VAC | リードスイッチ R形(IP57) |
1a | 0.75mm2 2芯2m | 20 (2.0kgf) |
1.0 | 1.2 | IP57 (内蔵スイッチ) |
| OFL-55-SM2 | OFL-55-SM2C | ● | - | 6A-250VAC | Z形(IP54) | 1c | 1.25mm2 3芯2.5m | 33 (3.4kgf) |
1.2 | 1.5 | IP54 (内蔵スイッチ) |
| OFL-VG5-SM2 | OFL-VG5-SM2C | ● | - | 0.1A-30VDC | V形(IP67) | 1c | 0.75mm2 3芯3.5m | 1.2 | 1.5 | IP67 (内蔵スイッチ) |
|
| OFL-2VG5-SM2 | OFL-2VG5-SM2C | ● | - | 0.1A-30VDC | V形(IP67) | 2c | 0.75mm2 6芯2.5m | 1.2 | 1.5 | ||
| 形式 Type |
動作特性 | 定格 Rating |
内蔵スイッチ Switch |
接点構成 Contact |
附属コード VCTF cord |
動作力 N |
重量Kg | 保護構造 IP class |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリー | オルタネイト | SM2K | SM2KS | ||||||||
| OFL-1-SM2K | OFL-1-SM2KS | ● | - | 6A-250VAC | MICRO スイッチ Z形 |
1c | 1.25mm2 3芯1.5m | 31 (3.1kgf) |
1.8 | 2.2 | IP54 |
| OFL-2-SM2K | OFL-2-SM2KS | ● | - | 2c | 1.25mm2 6芯1.5m | 2.0 | 2.4 | ||||
| OFL-3-SM2K | OFL-3-SM2KS | ● | - | 3c | 別途 Special order (適用シース外径 φ8~φ11) |
1.7 | 2.1 | ||||
| OFL-TW-SM2K | OFL-TW-SM2KS | ● | - | 1c 各側とも |
3.9 | 5.0 | |||||
| OFL-2Y-SM2K | OFL-2Y-SM2KS | ● | - | 1c 各段とも |
1.25mm2 6芯1.5m | 1段目17 2段目80 |
1.9 | 2.3 | |||
| OFL-M-SM2K | OFL-M-SM2KS | ● | - | 6A-250VAC | T形 | 1a 1b | 別途 Special order (適用シース外径 φ8~φ11) |
25 (2.6kgf) |
1.6 | 2.0 | |
| OFL-2M-SM2K | OFL-2M-SM2KS | ● | - | 2a 2b | 1.7 | 2.1 | |||||
| OFL-BS-SM2K | OFL-BS-SM2KS | - | ● | 3A-250VAC | Z形 ロック式動作形 |
1c | 1.25mm2 3芯1.5m | 33 (3.4kgf) |
1.8 | 2.2 | |
| OFL-G-SM2K | OFL-G-SM2KS | ● | - | 0.1A-30VDC | V形 (金クラッド接点) |
1c | 1.25mm2 3芯1.5m | 31 (3.1kgf) |
1.8 | 2.2 | IP54 |
| OFL-2G-SM2K | OFL-2G-SM2KS | ● | - | 0.1A-30VDC | V形 (金クラッド接点) |
2c | 1.25mm2 6芯1.5m | 2.0 | 2.4 | ||
| OFL-R-SM2K | OFL-R-SM2KS | ● | - | 0.5A-220VAC | リードスイッチ R形(IP57) |
1a | 0.75mm2 2芯2m | 20 (2.0kgf) |
1.8 | 2.2 | IP57 (内蔵スイッチ) |
| OFL-55-SM2K | OFL-55-SM2KS | ● | - | 6A-250VAC | Z形(IP54) | 1c | 1.25mm2 3芯2.5m | 33 (3.4kgf) |
2.0 | 2.4 | IP54 (内蔵スイッチ) |
| OFL-VG5-SM2K | OFL-VG5-SM2KS | ● | - | 0.1A-30VDC | V形(IP67) | 1c | 0.75mm2 3芯3.5m | 2.0 | 2.4 | IP67 (内蔵スイッチ) |
|
| OFL-2VG5-SM2K | OFL-2VG5-SM2KS | ● | - | 0.1A-30VDC | V形(IP67) | 2c | 0.75mm2 6芯2.5m | 2.1 | 2.5 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,991円 ( 12,090円 ) | 1日目 |
11,121円 ( 12,233円 ) | 1日目 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 1日目 |
13,770円 ( 15,147円 ) | 9日目 |
13,927円 ( 15,320円 ) | 9日目 |
19,808円 ( 21,789円 ) | 9日目 |
29,284円 ( 32,212円 ) | 13日目 |
18,284円 ( 20,112円 ) | 9日目 |
24,493円 ( 26,942円 ) | 9日目 |
18,432円 ( 20,275円 ) | 9日目 |
24,489円 ( 26,938円 ) | 9日目 |
10,838円 ( 11,922円 ) | 9日目 |
15,157円 ( 16,673円 ) | 9日目 |
13,935円 ( 15,329円 ) | 9日目 |
12,600円 ( 13,860円 ) | 9日目 |
16,470円 ( 18,117円 ) | 1日目 |
19,940円 ( 21,934円 ) | 1日目 |
28,100円 ( 30,910円 ) | 1日目 |
11,970円 ( 13,167円 ) | 9日目 |
13,810円 ( 15,191円 ) | 9日目 |
信頼性と耐久性に優れた産業用防雨形のフットスイッチ。
【特長】
・保護構造IP54の防滴・耐油構造により悪環境のところでも使用可能。
・保護カバーの組替えが可能。
・動作形式はモーメンタリー形、オルタネイト形、2段動作形、2連式形など、広い範囲に応用可能。
【用途】
・工作機械、板金・鍛圧加機械・特殊車両・建設車両レーザー加工機のクランプ操作に最適。
・溶接機の電極溶接の操作に最適。
・NC旋盤等のチャック開閉や芯押台操作に最適。
・高所作業車の操作インターロック用スイッチに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

国際電業
フットスイッチ 汎用小形タイプ
4.3通常価格(税別):3,119円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

国際電業
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
0通常価格(税別):13,970円~

国際電業
フットスイッチ 汎用普及タイプ
4.3通常価格(税別):4,290円~