17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

産業用防まつ形 SM2 S4形シリーズ

通常単価(税別)
18,58050,175
税込単価
20,43855,193
通常出荷日:9日目

誤動作防止用、ペダル安全ロックレバーS4をSM2形シリーズに取りつけたフットスイッチ。 【特長】・ペダ...

詳細を確認
  • この度、「OFL-V-SM2形シリーズ」の一部商品に仕様変更がございます。
    なお、仕様変更に伴うフットスイッチの形式及び、電気定格等の変更はありません。

    変更点:内蔵スイッチメーカーがアズビル ⇒ オムロン へ変更。
        2019年1月生産品より順次変更予定。
    製品 :NPに「*****-C」を表記いたします。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

誤動作防止用・ペダル安全ロックレバー「S4」をSM2形シリーズに取り付けたフットスイッチ

  • 各保護カバーとも組替えが簡単。
  • 保護カバーにより、各特長と形式が構成される。
形 式
Type
定格
Rating
初期接触抵抗
Initial Contact Resistance
耐電圧
Withstand Voltage
絶縁抵抗
Insulation Resistance
電気的寿命
Electrical Life
保護構造
IP class
TUV認証品
Approved.No.
OFL-V-SM2CS410A 250V AC50mΩ Max.AC2000V
1minute
100mΩ Min.125,000Min.
Operations
防まつ形
IEC IP 54
B 09 06 15566 004
EN60204-1:2006
OFL-VG-SM2CS40.1A 125V AC
0.1A 30V DC
50mΩ Max.AC1500V
1minute
100mΩ Min.1,000,000Min.
Operations
防まつ形
IEC IP 54
OFL-ZG-SM2CS40.1A 125V AC
0.1A 30V DC
50mΩ Max.AC1250V
1minute
100mΩ Min.2,000,000Min.
Operations
防まつ形
IEC IP 54
  • ※ V・VG形は、はんだ端子/ ZG形は、ネジ端子。
使用例

使用例

  • 1.ロック状態:ロック時はペダル操作ができないため、誤作動を防ぐ。
  • 2.ロック解除:ロックを解除するときは、安全ロックレバーを押し込むだけ。
  • 3.ペダル操作可能:ロック解除時のみ踏み込みが可能。
  • 4.ロック状態へ自動復帰:ペダルから足を放すと、ロックが自動復帰するので、常時安全性が確保できる。

OFL-□-SM2□S4形シリーズ

V 形式
Type
VG 形式
Type
ZG 形式
Type
動作特性
Action
接点構成
Contact
動作力
Operating
重量
Weight
保護構造
IP class
OFL-V-SM2CS4OFL-VG-SM2CS4OFL-ZG-SM2CS4Momentary131N1240gIP54
OFL-2V-SM2CS4OFL-2VG-SM2CS4OFL-2ZG-SM2CS4Momentary231N1250g
OFL-TV-SM2CS4OFL-TVG-SM2CS4OFL-TZG-SM2CS4Momentary
(Twin type)
1
EACH SIDE
31N3180g
OFL-2TV-SM2CS4OFL-2TVG-SM2CS4OFL-2TZG-SM2CS4Momentary
(Twin type)
2
EACH SIDE
31N3190g
OFL-V-SM2KS4OFL-VG-SM2KS4OFL-ZG-SM2KS4Momentary131N1840g
OFL-2V-SM2KS4OFL-2VG-SM2KS4OFL-2ZG-SM2KS4Momentary231N1850g
OFL-TV-SM2KS4OFL-TVG-SM2KS4OFL-TZG-SM2KS4Momentary
(Twin type)
1
EACH SIDE
31N4380g
OFL-2TV-SM2KS4OFL-2TVG-SM2KS4OFL-2TZG-SM2KS4Momentary
(Twin type)
2
EACH SIDE
31N4390g
OFL-V-SM2KSS4OFL-VG-SM2KSS4OFL-ZG-SM2KSS4Momentary131N2240g
OFL-2V-SM2KSS4OFL-2VG-SM2KSS4OFL-2ZG-SM2KSS4Momentary231N2250g
OFL-TV-SM2KSS4OFL-TVG-SM2KSS4OFL-TZG-SM2KSS4Momentary
(Twin type)
1
EACH SIDE
31N5360g
OFL-2TV-SM2KSS4OFL-2TVG-SM2KSS4OFL-2TZG-SM2KSS4Momentary
(Twin type)
2
EACH SIDE
31N5370g

Momentary(モーメンタリー)・・・踏んでON、離すとOFF。
 

製品仕様

形式形式(ペダル安全ロックレバー付)
OFL-V-SM2*******************
OFL-2V-SM2*******************
OFL-TV-SM2*******************
OFL-2TV-SM2*******************
OFL-V-SM2COFL-V-SM2CS4
OFL-2V-SM2COFL-2V-SM2CS4
OFL-TV-SM2COFL-TV-SM2CS4
OFL-2TV-SM2COFL-2TV-SM2CS4
OFL-V-SM2KOFL-V-SM2KS4
OFL-2V-SM2KOFL-2V-SM2KS4
OFL-TV-SM2KOFL-TV-SM2KS4
OFL-2TV-SM2KOFL-2TV-SM2KS4
OFL-V-SM2KSOFL-V-SM2KSS
OFL-2V-SM2KSOFL-2V-SM2KSS4
OFL-TV-SM2KSOFL-TV-SM2KSS4
OFL-2TV-SM2KSOFL-2TV-SM2KSS4

型番リスト

表示件数

材質

動作

防水機能

動作特性

定格

内蔵スイッチ

接点構成

保護カバー

特徴

RoHS?最小発注数量
アルミ合金ダイカスト
モメンタリ
モーメンタリー(2連式)
10A-250VAC
V形
1(各側とも)
保護カバー付
安全ロックレバー付/2連式
10
1個
アルミ合金ダイカスト
モメンタリ
モーメンタリー(2連式)
10A-250VAC
V形
1(各側とも)
シールドカバー付
安全ロックレバー付/2連式
10
1個
アルミ合金ダイカスト
モメンタリ
モーメンタリー
10A-250VAC
V形
1
シールドカバー付
安全ロックレバー付
10
1個
アルミ合金ダイカスト
モメンタリ
モーメンタリー
10A-250VAC
V形
1
シールド安全蓋付
安全ロックレバー付
10
1個
アルミ合金ダイカスト
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-125VAC/0.1A-30VDC
V形(金クラッド接点)
1
保護カバー付
安全ロックレバー付
10
1個
アルミ合金ダイカスト
モメンタリ
モーメンタリー
0.1A-125VAC/0.1A-30VDC
Z形(金合金接点)
1
シールドカバー付
安全ロックレバー付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,126
( 39,739 )
9日目
50,175
( 55,193 )
9日目
23,526
( 25,879 )
9日目
27,747
( 30,522 )
9日目
18,580
( 20,438 )
9日目
24,345
( 26,780 )
9日目

詳細情報

基本情報

誤動作防止用、ペダル安全ロックレバーS4をSM2形シリーズに取りつけたフットスイッチ。
【特長】
・ペダルにものを落とした、うっかりペダルを踏んでしまったなどによる誤動作防止に最適。
・CE適合品。
・TUV認証品。
・保護構造IP54の防滴、耐油構造により悪環境のところでも使用可能。
【用途】
・工作機械、板金、鍛圧加機械NC旋盤等のチャック開閉や芯押台操作。
・溶接機の電極の操作。

ご注意

  • この度、「OFL-V-SM2形シリーズ」の一部商品に仕様変更がございます。
    なお、仕様変更に伴うフットスイッチの形式及び、電気定格等の変更はありません。

    変更点:内蔵スイッチメーカーがアズビル ⇒ オムロン へ変更。
        2019年1月生産品より順次変更予定。
    製品 :NPに「*****-C」を表記いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用防まつ形 SM2 S4形シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QS4レバーはSM2TUVシリーズのみ対応でしょうか?
A
SM2シリーズの一部でも対応可能ですので、詳しくはメーカーにお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用防まつ形 SM2 S4形シリーズ
機器用ミニ形 S5シリーズ
薄い多機能形 Pシリーズ
多機能形 SPシリーズ
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
薄い多機能形 Hシリーズ
メーカーオジデンオジデンオジデンオジデンオジデンオジデン
通常価格18,580-3,997 -3,580 -3,688 -3,317 -2,218 -
通常出荷日9日目9日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
付属コード長さ(m)別途1.51.51.5--
動作力(N)31129--7.5
保護等級IP54IP30----
材質アルミ合金ダイカスト製ABS樹脂製ABS樹脂製エチレン酢酸ビニールコポリマーアルミダイカスト製-

フットスイッチカテゴリの売れ筋ランキング