エレクトロニクス部品技術窓口
ABS樹脂製で安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチ。【特長】・コンパクトな設計と...
詳細を確認
機器用ミニ形
コンパクトサイズのABS樹脂製。
OFL-V-S5-色(1a接点/ M )
OFL-2V-S5-色(2a接点/ M )
OFL-VG-S5-色(1a接点 微小負荷/ M )
OFL-2VG-S5-色(2a接点 微小負荷/ M )

防水形スイッチ内蔵タイプ
機器用ミニ形で水に強いモデル。
OFL-VG5-S5-色(1c接点 防水 微小負荷/ M)
OFL-2VG5-S5-色(2c接点 防水 微小負荷/ M)

コード下出し形
コード下出し取付のため、壁、床などにコードをかくして設置可能。
OFL-V-S53-色(1a接点/ M)
OFL-2V-S53-色(2a接点/ M)

防水形スイッチ内蔵コード下出し形
コード下出しで水に強いモデル。
OFL-VG5-S53-色(1c接点 防水 微小負荷/ M)
OFL-2VG5-S53-色(2c接点 防水 微小負荷/ M)

2連式
電磁開閉機器の操作、2回路操作に最適。
OFL-TV-S5(各側1c接点/ M )
OFL-TVG-S5(各側1c接点 微小負荷/ M )

2連式保護カバー付
落下物等による誤作動を防止。
OFL-TV-S5C(各側1c接点/ M )
OFL-TVG-S5C(各側1c接点 微小負荷/ M )
OFL-TVG5-S5C(各側1c接点 防水 微小負荷/ M )

防水形スイッチ内蔵 2連式
2連式で水に強いモデル。
OFL-TVG5-S5(各側1c接点 防水 微小負荷/ M )
| 形 式 Type | 保護カバー | 動作特性 | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 附属コード VCTF cord | 動作力 N | 重量 約 g | 保護構造 IP class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | CS | モーメンタリー | ||||||||
| OFL-V-S5-色 | ○ | ○ | ● | 6A-250VAC | MICRO スイッチ V形 | 1a | 0.75mm2 2芯1.5m | 12 (1.2kgf) | 160 | IP30 |
| OFL-2V-S5-色 | ○ | ○ | ● | 2a | 0.75mm2 4芯1.5m | 200 | ||||
| OFL-TV-S5 | ○ | - | ● 2連式 | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 700 | ||||
| OFL-VG-S5-色 | ○ | ○ | ● | 0.1A-30VDC | V形 (金クラッド接点) | 1a | 0.5mm2 2芯1.5m | 140 | ||
| OFL-2VG-S5-色 | ○ | ○ | ● | 2a | 0.5mm2 4芯1.5m | 180 | ||||
| OFL-TVG-S5 | ○ | - | ● 2連式 | 1c 各側とも | 0.5mm2 6芯1.5m | 630 | ||||
| OFL-V-S53-色 | - | - | ● | 6A-250VAC | V形 | 1a | 0.75mm2 2芯1.5m | 160 | ||
| OFL-2V-S53-色 | - | - | ● | 2a | 0.75mm2 4芯1.5m | 200 | ||||
〇印はカバー取付可能形式を示す。カバー付きの場合、各形式に重量を加算。
| 形 式 Type | 保護カバー | 動作特性 | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 附属コード リード線 VSF | 動作力 N | 重量 約 g | 保護構造 IP class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | CS | モーメンタリー | ||||||||
| OFL-VG5-S5-色 | ○ | ○ | ● | 0.1A-30VDC (最小負荷 5mA-6 2mA-12VDC 1mA-24) | MICRO スイッチ (IP67) V形 (金クラッド接点) | 1c | 0.75mm2 3芯25cm | 10 (1.0kgf) | 80 | IP67 (内蔵 スイッチ) |
| OFL-2VG5-S5-色 | ○ | ○ | ● | 2c | 0.75mm2 6芯25cm | 90 | ||||
| OFL-TVG5-S5 | ○ | - | ● 2連式 | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯23cm | 540 | ||||
| OFL-VG5-S53-色 | - | - | ● | 1c | 0.75mm2 3芯25cm | 80 | ||||
| OFL-2VG5-S53-色 | - | - | ● | 2c | 0.75mm2 6芯25cm | 90 | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,997円 ( 4,397円 ) | 9日目 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 9日目 |
8,921円 ( 9,813円 ) | 9日目 |
ABS樹脂製で安全性、信頼性、経済性を重視した、コンパクト多機能スイッチ。
【特長】
・コンパクトな設計とデザインはすべての機器に調和します。
・安全で強いABS樹脂製で、1350N耐踏圧・操作でも大丈夫です。
・各種、R(赤)・B(黒)・G(緑)の3色から選定可能。
【用途】
・工作機械、縫製機器、民生機器各種起動スイッチ。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

国際電業
フットスイッチ 防水タイプ
4通常価格(税別):5,590円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~

国際電業
フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)
4.5通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用小形タイプ
4.3通常価格(税別):3,119円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

国際電業
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
0通常価格(税別):13,970円~