17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

シーソー式 FS2形シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シーソー式 FS2形シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OFL-4V-FS2

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ABS樹脂製で電子化時代にピッタリの小形機器用シーソー式ペダル。
【特長】
・小形、薄形機器用シーソー式ペダルです。
・正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。
・プレート表示スペース有り、OEM向デザインUPも容易です。
・ABS樹脂製(黒ペダル)は1000N踏圧(1分間静荷重)に耐えます。
【用途】
・介護、福祉機器介助用機器の昇降用操作。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

材質
-
動作
-
防水機能
-
動作特性
モーメンタリー
定格
6A-250VAC
内蔵スイッチ
V形
接点構成
2c(各側とも)
付属コード長さ(m)
別途
動作力(N)
10
保護等級
IP30
保護カバー
材質
ABS樹脂製

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト