エレクトロニクス部品技術窓口
格調高い高信頼性、小型アルミ合金ダイカスト製のフットスイッチ。【特長】・ユニークなデザイン、格調高い美...
詳細を確認M=Momentary(モーメンタリー):踏んでON、離すとOFF
A=Alternate(オルタネイト):踏んでON、もう一度踏んでOFF

(アルミダイカスト製ミニ形)前ヒンジ形で長時間の作業に最適。

(防水形スイッチ内蔵タイプ)ミニ形で水に強いモデル。

(2連式)電磁開閉機器の操作、2回路操作に最適。

(3連式)3連式用ベース付き。
OFL-HV-S3(各側1a接点/ M )
OFL-HVG-S3(各側1a接点 微小負荷/ M )
| 形式/Type (1)(2)(3) | 保護カバー | 動作特性 | 定格 Rating | 内蔵スイッチ Switch | 接点構成 Contact | 付属コード長さ VCTF cord | 動作力 N | 重量 約g | 保護構造 IP class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | モーメンタリー | オルタネイト | ||||||||
| OFL-V-S3 | ○ | ● | - | 6A-250VAC | MICRO スイッチ V形 | 1a | VFF平形 0.75mm2 2芯2m | 10 (1kgf) | 280 | IP30 |
| OFL-1V-S3 | ○ | ● | - | 1c | 0.75mm2 3芯1m | |||||
| OFL-2V-S3 | ○ | ● | - | 2a | 0.75mm2 4芯1m | 300 | ||||
| OFL-2YV-S3 | ○ | ● 2段式 | - | 1a 各段とも | 0.75mm2 4芯1m | 1段目8 2段目34 | 300 | IP20 | ||
| OFL-TV-S3 | ○ | ● 2連式 | - | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 10 (1kgf) | 1,160 | IP30 | ||
| OFL-HV-S3 | - | ● 3連式 | - | 1a 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 2,360 | ||||
| OFL-BS-S3 | ○ | - | ● | 3A-250VAC | Z形 | 1c | 0.75mm2 3芯1m | 14 (1.4kgf) | 300 | |
| OFL-VG-S3 | ○ | ● | - | 0.1A-30VDC (最小負荷 5mA-6 2mA-12 VDC 1mA-24) | V形 (金クラッド接点) | 1c | 0.5mm2 3芯2m | 10 (1kgf) | 330 | |
| OFL-2VG-S3 | ○ | ● | - | 2a | 0.75mm2 4芯1m | 300 | ||||
| OFL-TVG-S3 | ○ | ● 2連式 | - | 1c 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 1,160 | ||||
| OFL-HVG-S3 | - | ● 3連式 | - | 1a 各側とも | 0.75mm2 6芯1.5m | 2,360 | ||||
| OFL-VG5-S3 | ○ | ○ | ● | - | 0.1A-30VDC | V形(IP67) | 1c | リード線 VSF 0.75mm2 3芯23cm | 10 (1kgf) | 220 | IP67 (内蔵スイッチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFL-55-S3 | ○ | ○ | ● | - | 6A-250VAC | Z形(IP54) | 1c | 1.25mm2 3芯2.5m | 20 (2kgf) | 530 | IP54 (内蔵スイッチ) |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,826円 ( 4,209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,681円 ( 9,549円 ) | 9日目 |
3,317円 ( 3,649円 ) | 1日目 |
7,889円 ( 8,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,752円 ( 6,327円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,560円 ( 8,316円 ) | 9日目 |
7,225円 ( 7,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,823円 ( 11,905円 ) | 13日目 |
14,225円 ( 15,648円 ) | 18日目 |
12,363円 ( 13,599円 ) | 13日目 |
10,720円 ( 11,792円 ) | 7日目 |
12,983円 ( 14,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,924円 ( 15,316円 ) | 13日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 13日目 |
3,330円 ( 3,663円 ) | 1日目 |
10,278円 ( 11,306円 ) | 13日目 |
4,341円 ( 4,775円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,324円 ( 9,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,354円 ( 9,189円 ) | 13日目 |
格調高い高信頼性、小型アルミ合金ダイカスト製のフットスイッチ。
【特長】
・ユニークなデザイン、格調高い美しい色彩はあらゆる機器にピッタリです。
・ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。
・内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
・S3形、M3形ともヒンジ部以外同サイズ踏み操作の選択ができます。
・取付ベース(オプション)あり。
【用途】
・医療機器、工作機械、板金、鍛圧加機械、縫製機械CT等の診察ベッドの上昇下降操作。
・NC旋盤等のチャック開閉や芯押台操作。
・工業用ミシンの糸切り操作。

オジデン
3ポジション防雨形 2NY-SM2シリーズ
OFL-2NY-SM2形シリーズは人間工学に基づいた危険回避のためのOFF⇒ON⇒OFF。 3ポジション(3段式フットスイッチ)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

国際電業
フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)
4.5通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用小形タイプ
4.3通常価格(税別):3,119円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~