エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

SM2C形保護カバー付。

SM2K形シールド・カバー付。

SM2KS形シールド安全蓋付。

3段式(3ポジション)フットスイッチのペダル位置と動作。

非常時の危険回避に最適な「3ポジション」フットスイッチ。

接点構成と接続コード。
| 定格絶縁電圧(Ui) | 125V | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流(Ith) | 3A | |||
| 定格使用電圧(Ue) | 30V | 125V | ||
| 定格使用電流(Ie) | 交流AC | 抵抗負荷 | - | 1A |
| 誘導負荷 | - | 0.7A | ||
| 直流DC | 抵抗負荷 | 1A | 0.2A | |
| 誘導負荷 | 0.7A | 0.1A | ||
| 接点構成(3ポジションスイッチ) | 2接点 | |||
最小適用負荷(参考値)=AC/DC5V・1mA
(使用可能領域は使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。)
| 標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+60℃(ただし、氷結はしないこと) 相 対 湿 度:45~85%RH(ただし、氷結はしないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結はしないこと) |
|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下(初期値) |
| 絶縁抵抗 | 充電部と非充電金属部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) 異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 1500VAC |
| 開閉頻度 | 1200回/h |
| 機械的寿命(耐久) | ポジション(1)⇒(2)⇒(1) :100万回以上 ポジション(1)⇒(2)⇒(3)⇒(1) :10万回以上 |
| 電気的寿命(耐久) | 10万回以上 |
| 耐衝撃 | 誤動作:150m/S2 耐 久:500m/S2 |
| 耐振動 | 誤動作:5~55Hz、片振幅 0.5mm 耐 久:16.7Hz、片振幅 1.5mm |
| 保護構造 | IP54(フットスイッチ内蔵状態にて) |

2NY-SM2形の寸法図

2NY-SM2C形の寸法図

2NY-SM2K形の寸法図
| 形 式 Type | 重量 約 kg | 動作力 N | 特性 Function | 定格 Rating | 内蔵スイッチ接点構成 Switch and Contact | 附属コード S-VCTF cord | 保護構造 IP class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFL-2NY-SM2 | 2.0 | (1)→(2) 20N (2)→(3) 170N | 2a モーメンタリー OFF→ON→OFF | 0.7A-125VAC 0.7A-30VDC | 3ポジション スイッチ (NO-C間を使用する) 2接点 ◆CE認定取得品内蔵 | コード外形φ8.2 0.75mm2 5芯 2.5m付 ◆CE認定取得品内蔵 | IP54 |
| OFL-2NY-SM2C | 2.2 | ||||||
| OFL-2NY-SM2K | 2.7 | ||||||
| OFL-2NY-SM2KS | 3.1 |
非常時の危険回避に最適な3ポジションフットスイッチ。
【特長】
・人間工学に基づいた危険回避のためのOFF、ON、OFFの3ポジション(3段式)。
・保護構造IP54の防滴・耐油構造により悪環境のところでも使用可能。
・2接点(2a)により、2重の安全対策が可能です。
・信頼性と耐久性にすぐれています。
・各形式とも保護カバーの組替えが可能です。
・付属コード(結線済)2.5m付標準仕様です。
【用途】
・工作機械、板金・鍛圧加機械プレスブレーキなどの上昇下降用や誤動作防止用。
・デッドマンスイッチ操作。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

国際電業
フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)
4.5通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用小形タイプ
4.3通常価格(税別):3,119円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~