17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • NEMA規格有無

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

通常単価(税別)
1,2343,165
税込単価
1,3573,482
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

平刃形の電源の中継用として最適なコードコネクタボディ 平刃形。【特長】・機器側の受電用インレットに接続...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

コードコネクタボディ(ナイロンカバー)の詳細

7114GNZの製品イメージ(01)

7114GNZの製品イメージ(01)

7114GNZの製品イメージ(02)

7114GNZの製品イメージ(02)

7114GNZ-IVの製品イメージ(01)

7114GNZ-IVの製品イメージ(01)

7114GNZ-IVの製品イメージ(02)

7114GNZ-IVの製品イメージ(02)

【7114GNZ】

  • 色:黒色
  • 適用電線:2PNCT/VCT 2mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:65.4g
  • 備考:ナイロンカバー

【7114GNZ-IV】

  • 色:白色
  • 適用電線:2PNCT/VCT 2mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:65.4g
  • 備考:ナイロンカバー

コードコネクタボディ(ナイロンカバー)の寸法図

 

(単位:mm)

 

コードコネクタボディの寸法図

コードコネクタボディの寸法図

  • ※ ( )寸法:参考値
部番部品名箇数摘要
1ボディA1ポリアミド樹脂
2ボディB1ポリアミド樹脂
3プラ力バー1ポリアミド樹脂
4グリップ1ポリアミド樹脂
5アース刃受1リン青銅 ニッケルメッキ
6刃受2リン青銅
7端子ねじ3黄銅 M4
8グリップねじ2鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理

型番リスト

表示件数

NEMA規格有無

RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234
( 1,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,165
( 3,482 )
3日目
1,234
( 1,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,165
( 3,482 )
3日目

詳細情報

基本情報

平刃形の電源の中継用として最適なコードコネクタボディ 平刃形。
【特長】
・機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具。
・ボディとカバー材質は、耐熱性/耐トラッキング性などを保有。
・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を材質に採用。
・電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能。
・抜止形で万が一電線を引っかけても、プラグが抜けにくい構造で、安全性が向上。
【用途】
・電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125Vのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
延長コード用コネクタ
5
満足度:5.0
簡単に抜けてしまうとまずい部分にはこのコネクタを使ったコードを使っています。比較的コンパクトで良い。
0人が参考にしています。
検査の現場の電源供給用
4
満足度:4.0
上からコードを垂らしているので、コンセントが抜けないように抜け止め形を選びました。以前はコンセントの部分がゴム製のものを...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q適合プラグは何ですか?
A
ナイロンカバータイプですと7112GN、ゴムカバータイプですと7112GR-Newです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
【PANASONIC】国内刃型コンセント ナイロンプラグ(PSE)/接地2Pタイプ
埋込コンセント(抜止形)
延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ
複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A
メーカーアメリカン電機Panasonicミスミアメリカン電機ミスミアメリカン電機
通常価格1,234-8461,0371,674 -2,9577,946
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コードコネクタボディインレット/プラグプラグアウトレットプラグアウトレット
形状接地形2P A-3抜止形接地3PA-3接地形2P A-3抜止形A-3接地形2P A-3平刃形
定格電圧(V)125125125125125125
定格電流(A)151515151515
代表規格PSEUL / CSAPSEPSEPSEPSE

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング