17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ロッキング カードスペーサー KGLS-S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロッキング カードスペーサー KGLS-S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KGLS-1S

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ケーブル・ハーネスを固定するパーツ。
【特長】
・シャーシにワンタッチで固定する基板スペーサー。
・基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えている。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
基板用・スナップ取付
材質
ナイロン
スペーサTOP取付穴サイズ(mm)
4
代表規格
UL
材料
ナイロン66
取付孔(mm)
頭部:φ4/脚部:φ4.8
ナチュラル
取付孔形状
丸孔
取付板厚(mm)
頭部:1.7/脚部:1.2
スペーシング寸法(mm)
2
規格
UL94 V-2
備考
セットで使用可能 KGPS-Sシリーズ。重量のある基板などを、中間部で支持します。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト