17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ナイロンクランプ NK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ナイロンクランプ NK

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NK-2N

2022年05月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ケーブル・ハーネスを固定するパーツ。
【特長】
・スタンダードな形状のネジ固定配線クランプ。
・ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため、締め付け時のズレがない。
【用途】
・機器内等の電線の固定等に最適。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

形取付方法
-
取付穴径(開口)(㎜)
-
材質
-
-
代表規格
-
材料
ナイロン66
色調
ナチュラル
取付方式
ねじ取付タイプ
内径(mm)
3.3
寸法(縦)(mm)
9.5
寸法(横)(mm)
14.3
寸法(奥行)(mm)
3.2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト