エレクトロニクス部品技術窓口
同軸コネクタSMAジャック(メスコンタクト)タイプの中継アダプター。【用途】・無線LAN・M2M機器等...
詳細を確認
SMA-A-JJの外観

SMA-A-JJの寸法図
| 型番(Model No.) | 表面処理(Finish) | 電圧定在波比 (V.S.W.R.)[f=GHz] | |
|---|---|---|---|
| 本体 (Body) | 中心コンタクト (Center pin) | ||
| SMA-A-JJ(AU) | Au | Au | 1.05+0.01f max. at DC~12.4GHz |
| SMA-A-JJ(NI) | Ni | Au | 1.2max. at DC~18GHz |

SMA-PA-JJ(AU)の外観

SMA-PA-JJ(AU)の寸法図
| 型番(Model No.) | 表面処理(Finish) | 電圧定在波比 (V.S.W.R.)[f=GHz] | |
|---|---|---|---|
| 本体 (Body) | 中心コンタクト (Center pin) | ||
| SMA-PA-JJ(AU) | Au | Au | 1.05+0.01f max. at DC~18GHz |

SMA-A-PPの外観

SMA-A-PPの寸法図
| 型番(Model No.) | A | 表面処理(Finish) | 電圧定在波比 (V.S.W.R.)[f=GHz] | |
|---|---|---|---|---|
| 本体 (Body) | 中心コンタクト (Center pin) | |||
| SMA-A-PP(AU) | 23.8 | Au | Au | 1.2max. at DC~12.4GHz |
| SMA-A-PP(PA) | 22.2 | Pa | Au | 1.05+0.01f max. at DC~18GHz |
| SMA-A-PP(NI) | 22.2 | Ni | Au | 1.2max. at DC~18GHz |

SMAP-SMAJの外観

SMAP-SMAJの寸法図
| 型番(Model No.) | 表面処理(Finish) | 電圧定在波比 (V.S.W.R.) | |
|---|---|---|---|
| 本体 (Body) | 中心コンタクト (Center pin) | ||
| SMAP-SMAJ | Au | Au | 1.3max. at DC~18GHz |

SMA-RA-JPの外観

SMA-RA-JPの寸法図
| 型番(Model No.) | 表面処理(Finish) | 電圧定在波比 (V.S.W.R.) | |
|---|---|---|---|
| 本体 (Body) | 中心コンタクト (Center pin) | ||
| SMA-RA-JP | Pa | Au | 1.2max. at DC~18GHz |

SMA-TA-JPJの外観

SMA-TA-JPJの寸法図
| 型番(Model No.) | 表面処理(Finish) | |
|---|---|---|
| 本体 (Body) | 中心コンタクト (Center pin) | |
| SMA-TA-JPJ | Ni | Au |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,313円 ( 4,744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,271円 ( 3,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
同軸コネクタSMAジャック(メスコンタクト)タイプの中継アダプター。
【用途】
・無線LAN・M2M機器等の通信機器や計測器・測定器等の接続・中継用として
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~