17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

BNCコネクタ 中継用アダプター

通常単価(税別)
6591,345
税込単価
7251,480
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

BNC型 中継用アダプターです。【特長】・小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用・50Ω...

詳細を確認
  • 使用用途や環境に応じて、機器取り付けパネル付や三つ又分岐タイプを用意。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

BNC - A - JJの外観

BNC-A-JJの外観
表面処理:本体:Ni、中心コンタクト:Au
電圧定在波比:1.2max. at DC~2GHz

BNC - A - JJの寸法図

BNC-A-JJの寸法図

BNC-PA-JJの外観

BNC-PA-JJの外観
表面処理:本体:Ni、中心コンタクト:Au
電圧定在波比:1.2max. at DC~2GHz

BNC-PA-JJの寸法図

BNC-PA-JJの寸法図

BNC-TA-JJJの外観

BNC-TA-JJJの外観
表面処理:本体:Ni、中心コンタクト:Au

BNC-TA-JJJの寸法図

BNC-TA-JJJの寸法図

BNC-TA-JPJ-Kの外観

BNC-TA-JPJ-Kの外観
表面処理:本体:Ni、中心コンタクト:Au
電圧定在波比:1.2max. at DC~200MHz

 

BNC-TA-JPJ-Kの寸法図

BNC-TA-JPJ-Kの寸法図

BNC-Y-JPJの外観

BNC-Y-JPJの外観
表面処理:本体:Ni、中心コンタクト:Au

BNC-Y-JPJの寸法図

BNC-Y-JPJの寸法図

BNC-TA-JPJ-Kの外観

BNC-A-PPの外観
表面処理:本体:Ni、中心コンタクト:Au

BNC-TA-JPJ-Kの寸法図

BNC-A-PPの寸法図

BNC-Y-JPJの外観

BNC-BA-JJの外観
表面処理:本体:Ni、中心コンタクト:Ag
電圧定在波比:1.2max. at DC~2GHz

BNC-Y-JPJの寸法図

BNC-BA-JJの寸法図

  • 添付品:六角ナット
  • 取付可能パネル厚さ:2.0~5.5mm

型番リスト

表示件数

用途

形状

適用ピン・コンタクト

電圧定在波比

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

CN1-コネクタ種類

CN2-コネクタ種類

実装タイプ

形状詳細

RoHS?最小発注数量
その他
ストレート
メス(ソケット)
1.2max. at DC~2GHz
15
15
34
ジャック
ジャック
フリーハンギング
-
10
1個
パネルマウント
ストレート
メス(ソケット)
1.2max. at DC~2GHz
17.5
17.5
34
ジャック
ジャック
パネルマウント
-
10
1個
その他
T型
メス(ソケット)
-
9.4
22.7
32.5
ジャック
ジャック×2
フリーハンギング
-
10
1個
その他
T型
オス/メス兼用
1.2max. at DC~200MHz
14.4
26.2
33
プラグ
ジャック×2
フリーハンギング
-
10
1個
その他
その他
オス/メス兼用
-
14.5
38.2
31.5
プラグ
ジャック×2
フリーハンギング
Y型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
777
( 855 )
在庫品1日目当日出荷可能
659
( 725 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,345
( 1,480 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

BNC型 中継用アダプターです。
【特長】
・小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用
・50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの伝送ラインで使用可能
・200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします

ご注意

  • 使用用途や環境に応じて、機器取り付けパネル付や三つ又分岐タイプを用意。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNCコネクタ 中継用アダプターのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
同軸ケーブルの延長
5
満足度:5.0
今回即納のBNCケーブルを購入しましたが、欲しい長さの物が無かったのでこの中継用アダプタで延長しました。 ちょうど真ん中...もっと読む
1人が参考にしています。
通信系の接続
5
満足度:5.0
BNCはケーブル側で、ほとんどオスなので、メスメスのコネクタを使用して延長するときに便利な商品となります。とりあえず、メ...もっと読む
1人が参考にしています。
基幹系ネットワークへの使用
5
満足度:5.0
使用上は特に問題は無いですね。(普通です) 色々なメーカがBNCは廃止しているので今後の取扱して頂けることを願います。
1人が参考にしています。
BNCの接続に・・
5
満足度:5.0
製作物の変更により急遽必要になり、非常に短納期で心配しておりましたが、すぐに商品が届いたので大変良かったです。機会があれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNCコネクタ 中継用アダプター
SMAコネクタ 中継用アダプター
Mコネクタ 中継用アダプター
BNC75Ω型 中継用アダプター
SMAコネクタ 中継用変換コネクター
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格659-3,271 -716 -1,9831,093388 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズBNCSMAMBNCSMABNC
インピーダンス(Ω)5050その他755050
許容電圧(V)AC500-AC500AC500500500
表面処理:本体Ni-NiNi本体/コンタクト:AuNi
表面処理中心コンタクトAuAuAgAu-Au

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング