17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BNCコネクタ キャップ

通常単価(税別)
163819
税込単価
179901
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

同軸コネクタBNCジャック(メスコンタクト)用の保護キャップ。【特長】・耐久性のある黄銅(ニッケルメッ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

BNC - CKの外観

BNC - CKの外観

BNC - CKの寸法図

BNC - CKの寸法図

BNC - Cポリキャップの外観

BNC - Cポリキャップの外観

BNC - Cポリキャップの寸法図

BNC - Cポリキャップの寸法図

型番リスト

表示件数

特長

表面処理

RoHS?最小発注数量
ガスケット付き
Ni
10
1個
ガスケット無し
表面処理なし
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同軸コネクタBNCジャック(メスコンタクト)用の保護キャップ。
【特長】
・耐久性のある黄銅(ニッケルメッキ)タイプを用意。
・黄銅タイプは小型・軽量で、コネクタ同士の結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
・落下防止用のボールチェーン付き。
・BNCの50Ω系、75Ω系ともに利用できる。
【用途】
・通信機器や計測器・測定器、映像機器等のインターフェースの保護用キャップとして最適。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNCコネクタ キャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
端子の防塵 保護
5
満足度:5.0
半透明のプラスチック製を多用していますがジャック側の寸法精度の問題で持ち運んでいると脱落して紛失する事がありロックできる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNCコネクタ キャップ
BNCコネクタ用 キャップ
BNCシリーズ 同軸コネクタ用キャップ
BNCコネクタ用 ショートプラグ
BNCコネクタ用 アースラグ端子
JMシリーズ コネクタ用キャップ
メーカートーコネヒロセ電機フジクラ(旧:第一電子工業)ヒロセ電機ヒロセ電機フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格163-2,4551,5545,4411521,346 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト