17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SMBコネクタ プリント基板用レセプタクル

通常単価(税別)
8772,206
税込単価
9652,427
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

同軸コネクタSMBジャック(メスコンタクト)の基板実装タイプ。【特長】・結合方式がプッシュオン方式の為...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SMB-LR-PCの外観

SMB-LR-PCの外観

SMB-LR-PCの寸法図

SMB-LR-PCの寸法図

SMB-PC(Au)の外観

SMB-PC(Au)の外観

SMB-PC(Au)の寸法図

SMB-PC(Au)の寸法図

SMB-R-PCの外観

SMB-R-PC/SMB-R-PC2の外観

SMB-R-PCの寸法図

SMB-R-PC/SMB-R-PC2の寸法図

型番リスト

表示件数

形状

許容電圧

(V)

周波数範囲

(GHz)

表面処理:本体

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

RoHS?最小発注数量
アングル
AC500
0~2
Ni
6.0
13.2
10.4
10
1個
ストレート
AC160
0~6
Au
8.0
8.0
12.2
10
1個
ストレート
AC335
0~4
Ni
6.5
6.5
9.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,206
( 2,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,104
( 1,214 )
6日目
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同軸コネクタSMBジャック(メスコンタクト)の基板実装タイプ。
【特長】
・結合方式がプッシュオン方式の為、繰り返しの取扱いがし易いタイプ
・小型である為に機器内実装用として幅広く使用可能
・公称インピーダンスは50Ωとなる
【特長】
・通信機器や計測器・測定器等の機器内実装用として

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMBコネクタ プリント基板用レセプタクルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置ハーネス部に使用
4
満足度:4.0
通常の仕入先では最小発注数が20個となっていましたが、必要数で購入でき助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMBコネクタ プリント基板用レセプタクル
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251F1-NT3G-50
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252HA-NPP3G-50
Amphenol BNCコネクタ ストレート 基板取付 はんだ B6251C1-NT3G-75
Amphenol BNCコネクタ ライトアングル 基板取付 はんだ B6252H5-NPP3G-50
メーカートーコネAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOLAMPHENOL
通常価格877-8902,7991,5141,8391,260
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
インピーダンス(Ω)505050507550
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)
シリーズSMBBNCBNCBNCBNCBNC
着脱方法プッシュオンロックバヨネットロックバヨネットロックバヨネットロックバヨネットロックバヨネットロック
代表規格ROHSROHSROHSROHSROHSROHS
よく一緒に購入される商品

基板用同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング