エレクトロニクス部品技術窓口
同軸コネクタSMBプラグ(メスコンタクト)のケーブル用タイプ。【特長】・結合方式がプッシュオン方式で、...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

SMBP-1.5Aのイメージ

SMBP-1.5Aの寸法図
(単位:mm)
| 型番 | A | B | 表面処理 | 適合ケーブル | 結線方式 | 圧着工具 | 電圧定在波比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 中心コンタクト | |||||||
| SMBP-1.5A | 11.0 | 3.3 | Ni | Au | 1.5D-2V、 1.5D-QEV、 EM-1.5D-2E | 中心:半田 外部:圧着 | TA-17 | 1.1max. at DC~500MHz 1.3max. at 500~2、000MHz |

SMBP-1.5A-CVのイメージ

SMBP-1.5A-CVの寸法図
(単位:mm)
| 型番 | 表面処理 | 適合ケーブル | 結線方式 | 圧着工具 | 電圧定在波比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 中心コンタクト | |||||
| SMBP-1.5A-CV | Ni | Au | 1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW | 中心:半田 外部:圧着 | TA-17 | 1.2max. at DC~4GHz |

SMBP-316/Uのイメージ

SMBP-316/Uの寸法図
(単位:mm)
| 型番 | 表面処理 | 適合ケーブル | 結線方式 | 圧着工具 | 電圧定在波比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | 中心コンタクト | |||||
| SMBP-316/U | Ni | Au | RG-316/U、RG-187A/U、RG-174/U | 中心:半田 外部:圧着 | TA-16、TA-17 | 1.2max. at DC~2GHz |
同軸コネクタSMBプラグ(メスコンタクト)のケーブル用タイプ。
【特長】
・結合方式がプッシュオン方式で、主に機器の小型、軽量化に即して作られた、高周波対応のコネクターです
・小型の為、機器内実装用として幅広く利用可能
【用途】
・通信機器や計測器・測定器等の機器内実装用として利用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~