17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ

通常単価(税別)
1,4008,896
税込単価
1,5409,786
通常出荷日:6日目~8日目

同軸コネクタSMBL型プラグ(メスコンタクト)のケーブル用タイプ。【特長】・結合方式がプッシュオン方式...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMB-LP-1.5A/SMB-LP-1.5WAのイメージのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMB-LP-1.5A/SMB-LP-1.5WAの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番AB表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMB-LP-1.5A11.03.3NiAu1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E中心:半田
外部:圧着
TA-171.2max. at DC~500MHz
SMB-LP-1.5WA11.03.6NiAu1.5D-2W、1.5D-QEWTA-17

製品仕様

SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMB-LP-1.5Tのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMB-LP-1.5Tの寸法図(低背位タイプ)

 

(単位:mm)

 

型番AB表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具
本体中心コンタクト
SMB-LP-1.5T11.03.3NiAu1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E中心:半田
外部:圧着
TA-17
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMB-LP-1.5Vのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMB-LP-1.5Vの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMB-LP-1.5VNiAu1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E中心:半田
外部:圧着
TA-171.5max. at DC~4GHz

型番リスト

表示件数

許容電圧

(V)

適合ケーブル

電圧定在波比

(mm)

RoHS?最小発注数量
AC500
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
1.2max. at DC~500MHz
14.0
10
1個
AC500
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
-
9.65
-
1個
AC335
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
1.5max. at DC~4GHz
14.0
-
1個
AC500
1.5D-QEW / 1.5D-2W
-
14.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
6日目
4,000
( 4,400 )
8日目
3,600
( 3,960 )
8日目
8,896
( 9,786 )
8日目

詳細情報

基本情報

同軸コネクタSMBL型プラグ(メスコンタクト)のケーブル用タイプ。
【特長】
・結合方式がプッシュオン方式で、主に機器の小型、軽量化に即して作られた、高周波対応のコネクターです
・小型の為、機器内実装用として幅広く利用可能
【用途】
・通信機器や計測器・測定器等の機器内実装用として利用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
SMBコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
Mコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格1,400-1,161 -2,774 -388 -847 -636 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状アングルストレートアングルストレートストレートストレート
シリーズSMBSMBSMABNCSMAM
インピーダンス(Ω)505050-50その他
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング