17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

SMAコネクタ レセプタクル

通常単価(税別)
1,5954,600
税込単価
1,7555,060
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・・パネル取付タイプのSMA型レセプタクルです【用途】・無線LAN・M2M機器等の通信機器や計...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-R(AU)/SMA-R(NI)のイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-R(AU)/SMA-R(NI)の寸法図

(単位:mm)

 

型番AB表面処理ターミナル形状電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMA-R(AU)1.79.5AuAu丸棒1.2max. at DC~8GHz
SMA-R(NI)1.659.53NiAu1.2max. at DC~12.4GHz

製品仕様

SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-RC(AU)/SMA-RC(NI)のイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-RC(AU)/SMA-RC(NI)の寸法図

(単位:mm)

 

型番ABC表面処理ターミナル形状電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMA-RC(AU)9.54.25.9AuAu半カット1.2max. at DC~8GHz
SMA-RC(NI)9.534.15.8NiAu1.2max. at DC~18GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-PR(AU)のイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-PR(AU)の寸法図

(単位:mm)

 

型番表面処理ターミナル形状電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMA-PR(AU)AuAu丸棒1.2max. at DC~12.4GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-PRCT(AU)のイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-PRCT(AU)の寸法図

(単位:mm)

 

型番表面処理ターミナル形状電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMA-PRCT(AU)AuAuタブ1.2max. at DC~18GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-RSL(AU)のイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-RSL(AU)の寸法図

(単位:mm)

 

型番表面処理ターミナル形状
本体中心コンタクト
SMA-RSL(AU)AuAuスリット
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-R-SPのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-R-SPの寸法図

(単位:mm)

 

型番表面処理ターミナル形状電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMA-R-SPPaAuサブコンタクトタイプ1.2max. at DC~12.4GHz

型番リスト

表示件数

用途

形状

許容電圧

(V)

適用ピン・コンタクト

表面処理:本体

電圧定在波比

仕様

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

ターミナル形状

表面処理中心コンタクト

RoHS?最小発注数量
パネルマウント
ストレート
AC500
オス(プラグ)
Au
1.2max. at DC~12.4GHz
プラグレセプタクル
12.7
12.7
18.78
丸棒
Au
-
1個
パネルマウント
ストレート
AC500
メス(ソケット)
Au
1.2max. at DC~18GHz
プラグレセプタクル
Hex8
16
18.28
タブ
Au
-
1個
パネルマウント
ストレート
AC500
メス(ソケット)
Au
1.2max. at DC~8GHz
レセプタクル
12.7
12.7
15.5
丸棒
Au
10
1個
パネルマウント
ストレート
AC500
メス(ソケット)
Ni
1.2max. at DC~12.4GHz
レセプタクル
12.7
12.7
15.5
丸棒
Au
-
1個
パネルマウント
ストレート
AC500
メス(ソケット)
Pa
1.2max. at DC~12.4GHz
レセプタクル
12.7
12.7
13.5
サブコンタクトタイプ
Au
-
1個
パネルマウント
ストレート
AC500
メス(ソケット)
Au
1.2max. at DC~8GHz
レセプタクル
5.9
16
15.5
半カット
Au
10
1個
パネルマウント
ストレート
AC500
メス(ソケット)
Ni
1.2max. at DC~18GHz
レセプタクル
5.8
16
15.5
半カット
Au
-
1個
パネルマウント
ストレート
AC500
メス(ソケット)
Au
-
レセプタクル
12.7
12.7
11.53
スリット
Au
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333
( 3,666 )
8日目
4,600
( 5,060 )
8日目
1,595
( 1,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
8日目
3,500
( 3,850 )
8日目
1,849
( 2,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,800
( 4,180 )
8日目
3,767
( 4,144 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・・パネル取付タイプのSMA型レセプタクルです
【用途】
・無線LAN・M2M機器等の通信機器や計測器・測定器用として利用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ レセプタクルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ レセプタクル
BNCコネクタ レセプタクル
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ 中継用変換コネクター
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格1,595-747 -360 -847 -1,0932,774 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
シリーズSMABNCBNCSMASMASMA
インピーダンス(Ω)505050505050
芯数111111
保護機能(耐環境性)-
結合方式ネジ結合方式バイオネットロック方式バイオネットロック方式ネジ結合方式ネジ結合方式ネジ結合方式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング