17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SMAコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
8471,849
税込単価
9322,034
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

小型かつ高性能なマイクロウェーブ用コネクタ。【特長】・使用可能な周波数範囲の広さと、耐久性が特徴・マイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMAP-0.66A/SMAP-0.8Aのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMAP-0.66A/SMAP-0.8Aの寸法図

(単位:mm)

 

型番表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMAP-0.66ANiAuCO-6F-DSB-CX50
1×32AWG(7/0.08)シース外径1.32
中心:半田
外部:半田+圧着
TA-16、
TA-17
1.2max. at DC~6GHz
SMAP-0.8ANiAu CO-6F.FH-SB1.2max. at DC~6GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMAP-174(NI)/SMAP-174SX(AU)/SMAP-1.5Aのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMAP-174(NI)/SMAP-174SX(AU)/SMAP-1.5Aの寸法図

(単位:mm)

 

型番ABCD表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMAP-174(NI)16.5 1.68.0 3.8NiAuRG-174/U
RG-188A/U
RG-316/U
中心:半田
外部:圧着
TA-16、
TA-17
1.2max. at DC~4GHz
SMAP-174SX(AU)AuAu
SMAP-1.5A15.71.711.04.4NiAu1.5D-2V、
1.5D-QEV、
EM-1.5D-2E
TA-171.2max. at DC~4GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMAP-3.5SW/SMAP-5FSWのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMAP-3.5SW/SMAP-5FSWの寸法図

(単位:mm)

 

型番ABC表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMAP-3.5SW24.1 3.71.3NiAu3.5D-FAV、
3.5D-XFB
中心:圧着
外部:圧着
TA-12S1.2max. at DC~6GHz
SMAP-5FSW24.65.72.1NiAu5D-SFA、
5D-SFA-LITE
TA-24S
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMAP-3A/SMAP-3WA/SMAP-5A/SMAP-5WA/SMAP-58A-Kのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMAP-3A/SMAP-3WA/SMAP-5A/SMAP-5WA/SMAP-58A-Kの寸法図

(単位:mm)

 

型番ABCDE表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMAP-3A19.23.214.55.86.5NiAu3D-2V、
3D-2E、
EM-3D-2E
中心:半田
外部:圧着
TA-34、
TA-35
1.2max. at DC~6GHz
SMAP-3WA19.23.214.56.77.53D-2W TA-34 1.2max. at DC~3GHz
SMAP-5A19.084.8514.57.959.25D-2VTA-351.2max. at DC~4GHz
1.3max. at 4~6GHz
SMAP-5WA19.084.8514.58.99.65D-2WTC-3151D 1.2max. at DC~6GHz
SMAP-58A-K18.23.112.75.336.48RG-58/U、
RG-58A/U
TA-34、
TA-35
1.3max. at DC~3GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMAP-402Pのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMAP-402Pの寸法図

(単位:mm)

 

型番表面処理適合ケーブル結線方式電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMAP-402PAuAuRG-402、
0.141Semi-Flex、
0.141Semi-Rigid
中心:半田
外部:半田
RG-402取付時:1.2max. at DC~18GHz、
FCCAXBP0(日星電気)取付時:1.2max. at DC~8GHz、 1.3max. at 8~12.4GHz、 1.35max. at 12.4~18GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMAP-402S(AU)/SMAP-405S(AU)のイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMAP-402S(AU)/SMAP-405S(AU)の寸法図

(単位:mm)

 

型番AB表面処理適合ケーブル結線方式電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMAP-402S(AU)11.03.65Au-0.141Semi-Rigid外部:半田1.05+0.01f max. at DC~18GHz
SMAP-405S(AU)10.92.25AuAu0.085Semi-Rigid中心:半田
外部:半田
1.3max. at DC~18GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMAP-5DFXのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMAP-5DFXの寸法図

(単位:mm)

 

型番表面処理適合ケーブル結線方式電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMAP-5DFXCuSnZnAg 5D-WFLEX外部:締付1.25max. at DC~6GHz
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMAP-5FBAのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMAP-5FBAの寸法図

(単位:mm)

 

型番表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMAP-5FBANiAu5D-FB、
5D-FB-LITE
中心:半田
外部:圧着
TA-351.2max. at DC~4GHz
1.3max. at 4~6GHz

型番リスト

表示件数

許容電圧

(V)

電線接続方法

保護機能(耐環境性)

表面処理:本体

適合ケーブル

結線方式:外部

電圧定在波比

圧着工具

RoHS?最小発注数量
AC250
ハンダ
Ni
EM-1.5D-2E / 1.5D-QEV / 1.5D-2V
圧着
1.2max(DC~4GHz)
TA-17
10
1個
AC500
ハンダ
Ni
EM-3D-2E / 3D-2E / 3D-2V
圧着
1.2max(DC~3GHz)
TA-34/TA-35
10
1個
AC500
ハンダ
Ni
RG-58/U / RG-58A/U
圧着
1.2max(DC~3GHz)
TA-34/TA-35
10
1個
AC330
ハンダ
Au
RG-174/U&RG-188A/U&RG-316/U
圧着
1.2max(DC~4GHz)
TA-16/TA-17
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,071
( 1,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
847
( 932 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,112
( 1,223 )
6日目
1,849
( 2,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型かつ高性能なマイクロウェーブ用コネクタ。
【特長】
・使用可能な周波数範囲の広さと、耐久性が特徴
・マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広く、また耐久性に優れています
【用途】
・無線LAN・M2M機器用の外付けアンテナをはじめとした通信機器や、計測器・測定器等の接続・中継用として

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
信号ケーブルの製作に使用しています
4
満足度:4.0
顧客からの注文や社内で使用する信号ケーブルのコネクター部に使用しています。以前は他社の同様の商品も試しましたが、現在はこ...もっと読む
0人が参考にしています。
高周波ケーブルの作成
4
満足度:4.0
性能は問題なく比較的高い周波数でも反射が出にくいです。ただこの手の圧着式SMAコネクタ全般に言えることはコネクター直近で...もっと読む
0人が参考にしています。
計測機器の接続の際に使用
5
満足度:5.0
入手性が良かったので、この商品を選定しました。計測器の接続の際に使用しています。使用していて不具合やトラブルなどがなく、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMBコネクタ ケーブル用プラグ
Mコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格847-388 -1,161636 -2,7741,400
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目6日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートアングルアングル
シリーズSMABNCSMBMSMASMB
インピーダンス(Ω)505050その他5050
適用ピン・コンタクトオス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)オス(プラグ)
よく一緒に購入される商品

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング