エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ

通常単価(税別)
2,774
税込単価
3,051
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMA型 L曲がり(L字、ライトアングル)プラグです。【特長】・中心コンタクトは半田タイプです【用途】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SMA-LP-316X(AU)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMA-LP-316X(AU)の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
アングル
シリーズ
SMA
インピーダンス(Ω)
50
許容電圧(V)
AC250
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
芯数
1
保護機能(耐環境性)
表面処理:本体
Au
適合ケーブル
RG-316/U / RG-188A/U / RG-174/U
結線方式:外部
圧着
電圧定在波比
1.15+0.2f max. at DC~3GHz
圧着工具
TA-16
奥行(mm)
17.5
結合方式
ネジ結合方式
表面処理中心コンタクト
Au
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-LP-085/SMA-LP-141のイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-LP-085/SMA-LP-141の寸法図

(単位:mm)

 

型番A表面処理適合ケーブル結線方式電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMA-LP-0852.24AuAu0.085Semi-Rigid,0.085Semi-Flex中心:半田
外部:半田
1.2max. at DC~3GHz
SMA-LP-1413.680.141Semi-Rigid,0.141Semi-Flex
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-LP-1.5A/SMA-LP-1.5WA/SMA-LP-3A/SMA-LP-3WAのイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-LP-1.5A/SMA-LP-1.5WA/SMA-LP-3A/SMA-LP-3WAの寸法図

(単位:mm)

 

型番ABCDE表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMA-LP-1.5A14.31.74.411.017.6NiAu1.5D-QEV,EM-1.5D-2E, 1.5D-HQ・SUPER中心:半田
外部:圧着
TA-171.2max. at DC~3GHz
SMA-LP-1.5WA14.31.74.411.017.61.5D-QEW TA-17
SMA-LP-3A16.13.16.514.516.73D-2V,
EM-3D-2E
TA-34,
TA-35
1.25max. at DC~3GHz
SMA-LP-3WA16.13.17.514.516.73D-2WTA-34
SMBコネクタ ケーブル用プラグ イメージ

SMA-LP-316X(AU)のイメージ

SMBコネクタ ケーブル用プラグの寸法図

SMA-LP-316X(AU)の寸法図

(単位:mm)

 

型番ABCDE表面処理適合ケーブル結線方式圧着工具電圧定在波比
本体中心コンタクト
SMA-LP-316X(AU)17.515.01.78.03.8AuAuRG-174/U
RG-188A/U
RG-316/U
中心:半田
外部:圧着
TA-161.15+0.2f max. at DC~3GHz

型番リスト

表示件数
型番
SMA-LP-316X(AU)
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,774
( 3,051 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMA型 L曲がり(L字、ライトアングル)プラグです。【特長】
・中心コンタクトは半田タイプです
【用途】
・無線LAN・M2M機器等の通信機器や計測器・測定器用として利用可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグの型番SMA-LP-316X(AU)のページです。 型番SMA-LP-316X(AU)に関する仕様情報を記載しております。
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMBコネクタ ケーブル用プラグ
Mコネクタ ケーブル用プラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格2,774847 -1,400388 -1,161636 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目6日目在庫品1日目〜
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状アングルストレートアングルストレートストレートストレート
シリーズSMASMASMBBNCSMBM
インピーダンス(Ω)5050505050その他
許容電圧(V)AC250-AC500500AC500500

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング