17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

Fコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
394541
税込単価
433595
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

同軸コネクタFプラグ(オスコンタクト)のケーブル用タイプ。 【特長】・75Ω用ケーブルに適合したタイプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

圧着タイプの外観

圧着タイプの外観

圧着タイプの寸法図

圧着タイプの寸法図

単位:mm

型番(Model No.)ABCD表面処理(Finish)適合ケーブル
(Compatible Cables)
結線方式
(Attachment)
圧着工具
(Crimping tool)
電圧定在波比
(V.S.W.R.)
本体
(Body)
中心コンタクト
(Center pin)
FP-1.5CA21.01.74.411.0NiAu 1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E中心:圧着
外部:圧着
TA-171.2max. at DC~1GHz
FP-1.5CWA21.01.75.110.0NiAu1.5C-QEW・CW中心:半田
外部:圧着
TA-16
FP-2.5CFA23.326.55.314.5NiAuDIGITAL-2.5C-FB-TNL外部:圧着
中心:圧着
TA-161.2max.
at DC~2150MHz
FP-3CA23.33.256.514.5NiAu3C-2V、EM-3C-2ETA-34
FP-3CFA23.33.256.514.5NiAu3C-FB、3C-FVTA-34
FP-4CFA23.34.07.514.5NiAu4C-FB、S-4C-FB、 DIGITAL-4C-FB-TNL、 EM-S-4C-FBTA-34
FP-5CA23.35.059.214.5NiAu5C-2V、EM-5C-2ETA-351.2max.
at DC~3000MHz
FP-5CFA23.35.29.214.5NiAu5C-FB、S-5C-FB、
EM-S-5C-FB
TA-351.2max.
at DC~2150MHz

製品仕様

圧着タイプの外観

カシメ タイプの外観

圧着タイプの寸法図

カシメ タイプの寸法図

単位:mm

型番(Model No.)ABCD表面処理(Finish)適合ケーブル
(Compatible Cables)
結線方式 (Attachment)
FP-3S19.03.39.05.0 Ni3C-2V外部:カシメ
FP-418.04.010.84.0 Ni TVECX、TVEFCX 4C-FB、S-4C-FB、RG-59/U
FP-5S19.25.212.855.0 Ni5C-2V、5C-FB、S-5C-FB

 

型番リスト

表示件数

適合ケーブル

電圧定在波比

圧着工具

RoHS?最小発注数量
EM-3C-2E / 3C-2V
1.2max. at DC〜2150MHz
TA-34
10
1個
3C-FB / 3C-FV
1.2max. at DC〜2150MHz
TA-34
10
1個
EM-5C-2E / 5C-2V
1.2max. at DC〜3000MHz
TA-35
10
1個
S-5C-FB / EM-S-5C-FB / 5C-FB
1.2max. at DC〜2150MHz
TA-35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
6日目
541
( 595 )
6日目
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同軸コネクタFプラグ(オスコンタクト)のケーブル用タイプ。
【特長】
・75Ω用ケーブルに適合したタイプを用意
・通常のカシメタイプよりも加工精度の高い圧着タイプをラインナップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Fコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
SMBコネクタ ケーブル用プラグ
Mコネクタ ケーブル用プラグ
F(C 15)型 ケーブル用ブラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格394-847 -1,161636 -5592,774
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
シリーズその他SMASMBMその他SMA
インピーダンス(Ω)755050その他7550
許容電圧(V)AC150-AC500500AC150AC250

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング