エレクトロニクス部品技術窓口
同軸コネクタBNCジャック(メスコンタクト)の機器取り付けナット付タイプ。【特長】・小型軽量で、結合が...
詳細を確認
BNC-31-10Lの外観
表面処理 : 本体 : Ni、中心コンタクト : Au
ターミナル形状 : ソルダー

BNC-31-10Lの寸法図
添付品 : 六角ナット、菊座金
最大パネル厚さ : 3.3mm

BNC-BA-323の外観
表面処理 : 本体 : Ni、中心コンタクト : Au

BNC-BA-323の寸法図
添付品 : 六角ナット、PBT平座金×2、菊座金
最大パネル厚さ : 2.5mm
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
360円 ( 396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,149円 ( 2,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
同軸コネクタBNCジャック(メスコンタクト)の機器取り付けナット付タイプ。
【特長】
・小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。絶縁形レセプタクル。
・公称インピーダンスは50Ω。
・使用周波数帯が200MHz以下ならば、75Ω伝送ライン下でも使用可能。
【用途】
・通信機器や計測器・測定器、映像機器等のインターフェースとして。
・精密部品多用の機器においてはショート発生のリスクを軽減させる。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~