17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BNCコネクタ レセプタクル

通常単価(税別)
7472,824
税込単価
8223,106
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

同軸コネクタBNCジャック(メスコンタクト)の機器取り付けパネル付タイプ。 【特長】・小型軽量で、コネ...

詳細を確認
  • 使用周波数帯が200MHz以下ならば、75Ω伝送ライン下でも使用可能。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

BNC - Rの外観 表面処理 : 本体 : Ni、中心コンタクト : Au ターミナル形状 : ソルダー

BNC - Rの外観
表面処理 : 本体 : Ni、中心コンタクト : Au
ターミナル形状 : ソルダー

BNC - Rの寸法図

BNC - Rの寸法図

BNC - LRの外観 表面処理 : 本体 : Ni、中心コンタクト : Ag ターミナル形状 : ソルダー 電圧定在波比 : 1.4max.atDC〜2GHz

BNC - LRの外観
表面処理 : 本体 : Ni、中心コンタクト : Ag
ターミナル形状 : ソルダー
電圧定在波比 : 1.4max.atDC〜2GHz

BNC - LRの寸法図

BNC - LRの寸法図

型番リスト

表示件数

形状

表面処理:本体

電圧定在波比

奥行

(mm)

RoHS?最小発注数量
アングル
本体:Ni、コンタクト:Ag
1.4max.(DC~2GHz)
23
10
1個
ストレート
本体:Ni、コンタクト:Au
-
27
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,824
( 3,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同軸コネクタBNCジャック(メスコンタクト)の機器取り付けパネル付タイプ。
【特長】
・小型軽量で、コネクタ同士の結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
・コネクタ同士の結合時における取り回しに合わせてストレートタイプとL型タイプを用意。
・公称インピーダンスは50Ωとなる。
【用途】
・通信機器や計測器・測定器、映像機器等のインターフェースとして。

ご注意

  • 使用周波数帯が200MHz以下ならば、75Ω伝送ライン下でも使用可能。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNCコネクタ レセプタクルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アンテナ接続部分の継手として
4
満足度:4.0
当社で設計、製作しているオリジナル商品のアンテナ接続部分の継手として使用しています。選定理由はメーカー製であり、信頼性が...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNCコネクタ レセプタクル
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
BNC75Ω型 中継用アダプター
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
中継用アダプター BNC-LA
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格747-360 -388 -1,983847 -2,185
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
用途パネルマウントパネルマウントケーブル接続-ケーブル接続ケーブル接続
シリーズBNCBNCBNCBNCSMABNC
インピーダンス(Ω)505050755050
許容電圧(V)500500500AC500-AC500
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)-オス(プラグ)オス/メス兼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング