17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BNCコネクタ ケーブル用プラグ

通常単価(税別)
3881,509
税込単価
4271,660
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

同軸コネクタBNCプラグ(オスコンタクト)のケーブル用タイプ。 【特長】・小型軽量で、コネクタ同士の結...

詳細を確認
  • 使用周波数帯が200MHz以下ならば、75Ω用ケーブルも適合可能。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ケーブル用プラグ(ハンダ付タイプ)の外観

ケーブル用プラグ(ハンダ付タイプ)の外観

ケーブル用プラグ(ハンダ付タイプ)の寸法図

ケーブル用プラグ(ハンダ付タイプ)の寸法図

型番(Model No.)ABCD表面処理(Finish)適合ケーブル
(Compatible Cables)
結線方式
(Attachment)
電圧定在波比
(V.S.W.R.)
本体
(Body)
中心コンタクト
(Center pin)
BNCP-58/U14.524.010.85.4NiAuRG-58/U,RG-58A/U中心:半田
外部:締付
-
BNCP-1.5ゴム付
(Rubber fitted)
14.524.010.83.3NiAu1.5D-2V,1.5C-2V,1.5C-2V・S,1.5C-XVS,
1.5D-QEV,EM-1.5D-2E,EM-1.5C-2E
1.2max. at DC~1000MHz
BNCP-2.514.524.010.84.5NiAu2.5D-2V,2.5D-2V・S,2.5C-2V,
2D-LFB-S,EM-2.5D-2E
-
BNCP-314.524.010.85.9NiAu3D-2V,3C-2V,3C-2V・S,
EM-3D-2E,EM-3C-2E
1.2max. at DC~2000MHz
BNCP-514.527.013.88.0NiAu5D-2V,5D-2V・S,5C-2V,5C-2V・S,
5C-FB,S-5C-FB,EM-5D-2E,EM-5C-2E,EM-5C-FB,EM-S-5C-FB
1.2max. at DC~2000MHz
BNCP-5DFB14.527.013.88.0NiAu5D-FB,5D-FV-
BNCP - 117NAの外観

BNCP - 117NAの外観

BNCP - 117NAの寸法図

BNCP - 117NAの寸法図

型番 : BNCP - 117NA
表面処理 : 本体 : Ni、中心コンタクト : Au
適合ケーブル : EM-5C-2E / EM-5D-2E / S-5C-FB / EM-3C-2E / EM-3D-2E / 3C-2V / 3C-2V・S / 3C-FB / 3D-2V / 5C-2V / 5C-2V・S / 5C-FB / 5D-2V
結線方式 : 中心 : 半田、外部 : 半田

製品仕様

ケーブル用プラグ(圧着タイプ)の外観

ケーブル用プラグ(圧着タイプ)の外観

ケーブル用プラグ(圧着タイプ)の寸法図

ケーブル用プラグ(圧着タイプ)の寸法図

型番
(Model No.)
ABCDE表面処理(Finish)適合ケーブル
(Compatible Cables)
結線方式
(Attachment)
圧着工具
(Crimping tool)
電圧定在波比
(V.S.W.R.)
本体
(Body)
中心コンタクト
(Center pin)
BNCP-58A-K14.523.23.014.56.5NiAuRG-58/U,RG-58A/U中心:圧着
外部:圧着
TA-34,TA-35-
BNCP-3A-K14.523.13.214.56.5NiAu3C-2V,EM-3C-2ETA-34,TA-351.2max. at DC~300MHz
1.5max. at 300~800MHz
BNCP-5A-K14.523.15.2514.59.2NiAu5C-2V,EM-5C-2ETA-35-
BNCP-1.5A-K14.521.72.714.05.2NiAu1.5D-2V,1.5D-QEV,EM-1.5D-2ETA-16-
BNCP-3DA-K14.523.13.214.56.5NiAu3D-2V,EM-3D-2ETA-34,TA-35-
BNCP-5DA-K14.523.15.2514.59.2NiAu5D-2V,EM-5D-2ETA-35-

型番リスト

表示件数

電線接続方法

適合ケーブル

結線方式:外部

圧着工具

RoHS?最小発注数量
圧着
1.5D-2V$1.5D-QEV$EM-1.5D-2E
圧着
TA-16
10
1個
ハンダ
1.5D-2V$1.5D-QEV$EM-1.5D-2E$1.5C-2V$1.5C-2V・S$1.5C-XVS$EM-1.5C-2E
締付
-
10
1個
ハンダ
2.5D-2V$2.5D-2V・S$2.5C-2V$2D-LFB-S$EM-2.5D-2E
締付
-
10
1個
ハンダ
3D-2V$EM-3D-2E$3C-2V$EM-3C-2E$3C-2V・S
締付
-
10
1個
圧着
3C-2V$EM-3C-2E
圧着
TA-34/TA-35
10
1個
圧着
3D-2V$EM-3D-2E
圧着
TA-34/TA-35
10
1個
ハンダ
5D-2V$5C-2V$5C-FB$S-5C-FB$EM-5D-2E$EM-5C-2E$EM-5C-FB$EM-S-5C-FB$5D-2V・S$5C-2V・S
締付
-
10
1個
圧着
5C-2V$EM-5C-2E
圧着
TA-35
10
1個
圧着
5D-2V$EM-5D-2E
圧着
TA-35
10
1個
ハンダ
5D-FB$5D-FV
締付
-
10
1個
ハンダ
RG-58/U$RG-58A/U
締付
-
10
1個
圧着
RG-58/U$RG-58A/U
圧着
TA-34/TA-35
10
1個
ハンダ
5D-2V$5C-2V$5C-FB$S-5C-FB$EM-5D-2E$EM-5C-2E$3D-2V$EM-3D-2E$3C-2V$EM-3C-2E$3C-FB$3C-2V・S$5C-2V・S
ハンダ
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,509
( 1,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
862
( 948 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,164
( 1,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
647
( 712 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

同軸コネクタBNCプラグ(オスコンタクト)のケーブル用タイプ。
【特長】
・小型軽量で、コネクタ同士の結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
・加工のし易い圧着タイプと、ケーブル接続部の堅牢性が高い締め付けタイプを用意。
・一部ラインナップに「無半田・無圧着」で取り付け可能な製品もある。
・1.5Dから5D等の50Ω用ケーブルに適合したタイプをラインナップ。
【用途】
・通信機器や計測器・測定器、映像機器等の接続・中継ケーブル製作に。

ご注意

  • 使用周波数帯が200MHz以下ならば、75Ω用ケーブルも適合可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BNCコネクタ ケーブル用プラグのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
配線
5
満足度:5.0
最安で送料無料、大変助かります。 国内メーカーでとてもお買い得です。
2人が参考にしています。
測定器ケーブルの作成
5
満足度:5.0
機械的な精度はメーカー品だけあって良好で安価な輸入ノーブランド品とは違って安心できます。安物は異様に固くてなかなかはまら...もっと読む
1人が参考にしています。
重量表示器への接続
5
満足度:5.0
近くに電気屋さんで購入しようとしたところ、商品がなくこちらで購入しました。 ミスミさんでは送料がいらないのでとても助かり...もっと読む
0人が参考にしています。
20台以下の小ロット製品
4
満足度:4.0
有名なブランド品なので、納期や価格で買うところを決定しています。 BNCはだいぶ減ってきましたが、まだまだ需要はあります...もっと読む
0人が参考にしています。
計測機器接続
5
満足度:5.0
安価で助かりました                                                   ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用プラグ
SMBコネクタ ケーブル用プラグ
Mコネクタ ケーブル用プラグ
SMAコネクタ ケーブル用L曲がりプラグ
SMBコネクタ ケーブル用L曲りプラグ
メーカートーコネトーコネトーコネトーコネトーコネトーコネ
通常価格388-847 -1,161636 -2,7741,400
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目6日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
形状ストレートストレートストレートストレートアングルアングル
シリーズBNCSMASMBMSMASMB
インピーダンス(Ω)505050その他5050
許容電圧(V)500500500500500500
よく一緒に購入される商品

同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング