17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ステンレス調フランジ ボタン YB2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス調フランジ ボタン YB2シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YB2-15CWCPG4

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

IP65に適合したパネルシールタイプを備えた、短胴形照光式押ボタンスイッチ。
【特長】
・フラットボタンで洗練されたデザインとイタズラ防止。
・照光式は超高輝度LEDの採用により、操作部を全面照光し、スイッチの切換状況の識別が容易にできる。
・操作部に文字・記号等の表示が可能。
・IEC 60529のIP65に適合のパネルシール機構。
・防水・防塵性能が一層向上した。
・端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上している。
・パネル表面の出っ張りを少なくし機器のサーフェイス化に貢献。
・誤動作防止が可能。
・丸形はφ22取付け、角形は□21取付けで、スイッチ本体が24.5mmの短胴形のため、省スペース化に貢献する。
・接点部にマイクロスイッチ機構を採用。
・ロングストロークで軽快な操作感。
・可動接片にアーク遮蔽部を設け、回路切換えの際に発生したアークが、コイルバネのフック部に到達するのを防ぐ。
・端子ははんだ端子とタブ端子(♯110)の兼用端子となっておる。
・タブ端子としてご使用の際はJIS C2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用。
【用途】
・通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
照光式押しボタン
形状
ガード付き
端子形状
はんだ端子/タブ端子
取付穴
φ22
接点構成
1c
押しボタン動作
モメンタリ
ボタン色
[その他] 透明
保護機能(耐環境性)
[有] IP65
寸法 縦(mm)
25
寸法 幅(mm)
25
寸法 奥行き(mm)
33.6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト