17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

DCAシリーズ Aタイプ

通常単価(税別)
6,03310,093
税込単価
6,63611,102
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・勘合方式がリバースバヨネット方式により、ワンタッチで着脱ができます。・VG95234準拠のワ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DCAシリーズ Aタイプ

防水金属キャップ(プラグ用)

外形図

外形図

シェル
サイズ
φA±0.3
φB +0.3
0
CL以上
14S26.54.324.5120
1832.54.332.5135
2036.04.732.5150
2239.04.732.5150
2442.54.732.5150
2848.54.732.5210
3255.05.532.5210
3661.55.532.5210

防水金属キャップ(レセプタクル用)

外形図

外形図

シェル
サイズ
φA±0.3
φB +0.3
0
CL以上
14S29.24.32.3110
1836.54.32.54120
2039.94.32.54135
2243.14.32.54135
2446.64.32.54135
2853.45.52.54180
3260.05.52.54180
3665.05.52.54180

ボックスレセプタクル

外形図

外形図

外形図
シェル
サイズ

φA 0
-0.12
B±0.5C±0.5D±0.5Eねじ□F±0.12□G±0.54-φH
1830.84.019.234.71-20UNEF-2A26.9934.923.3
2034.24.019.235.21 1/8-18UNEF-2A29.3738.103.3
2237.44.019.235.51 1/4-18UNEF-2A31.7541.273.3
2440.94.020.838.01 3/8-18UNEF-2A34.9344.453.8
2846.74.020.837.71 5/8-18UNEF-2A39.6750.803.8
3253.44.022.438.01 7/8-18UNS-2A44.4556.904.5
3659.64.022.438.52 1/8-16UN-2A49.2263.504.5

ストレートプラグ

外形図

外形図

シェル
サイズ

φA 0
-0.12
B±0.5Cねじ
1836.5(58.5)1-20UNEF-2A
2039.9(62.4)1 3/16-18UNEF-2A
2243.1(62.7)1 3/16-18UNEF-2A
2446.6(69.5)1 7/16-18UNEF-2A
2853.4(74.0)1 7/16-18UNEF-2A
3259.7(79.7)1 3/4-18UNS-2A
3666.0(83.8)2-18UNS-2A

型番リスト

表示件数

シェルサイズ

仕様

材質

芯数

(芯)

コンタクト形状

キー位置変更備考

RoHS?最小発注数量
14S
プラグ用
-
-
-
-
10
1個
18
プラグ用
-
-
-
-
10
1個
20
プラグ用
-
-
-
-
10
1個
22
プラグ用
-
-
-
-
10
1個
24
プラグ用
-
-
-
-
10
1個
28
プラグ用
-
-
-
-
10
1個
32
プラグ用
-
-
-
-
10
1個
14S
パネルマウント用
-
-
-
-
-
1個
18
パネルマウント用
-
-
-
-
10
1個
22
パネルマウント用
-
-
-
-
-
1個
24
パネルマウント用
-
-
-
-
10
1個
28
パネルマウント用
-
-
-
-
10
1個
32
パネルマウント用
-
-
-
-
10
1個
36
パネルマウント用
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,628
( 7,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,033
( 6,636 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,646
( 8,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,018
( 7,720 )
5日目
8,214
( 9,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,514
( 9,365 )
5日目
9,073
( 9,980 )
5日目
6,466
( 7,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,703
( 7,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,482
( 8,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,836
( 7,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,600
( 8,360 )
5日目
10,093
( 11,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,709
( 9,580 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・勘合方式がリバースバヨネット方式により、ワンタッチで着脱ができます。
・VG95234準拠のワンタッチロック方式を採用。
・完全嵌合をロック音とマーキングで確認ができ、振動による緩みがない確実なロック機構です。
・インサート配列及び一般仕様は、MIL-DTL-5015に準拠しています。
・コンタクトは、はんだ付けタイプです。
・IP67の防塵・防水性を持っています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DCAシリーズ Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QDCAコネクタに取り付けた状態で防水になりますか?
A
IP67の防塵防水性能になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCAシリーズ Aタイプ
DCAシリーズ Aタイプ(R1)
DCAシリーズ Aタイプ ボックスレセプタクル
JA*A シリーズJ1タイプ(汎用型プラグ)
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 0.5A/2A/4A
インターフェースコネクタ・丸型コネクタ M12 メス/オス 4A/16A
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)日本航空電子工業HARTINGHARTING
通常価格6,033-11,067 -16,2261,918 -310 -3,356 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング