17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

CMV1シリーズ用バラコンタクト(圧着/はんだ付タイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
5,3036,171
税込単価
5,8336,788
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CMV1シリーズプラグコネクタ用コンタクト。【特長】・CMV1シリーズ用コンタクト。・圧着タイプとはん...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

CMV1-#22ASC-C1シリーズ

CMV1シリーズコンタクト:関連画像

CMV1-#22ASC-C1 寸法図

CMV1-#22ASC-C2シリーズ

CMV1シリーズコンタクト:関連画像

CMV1-#22ASC-C2 寸法図

CMV1-#22ASC-S1シリーズ

CMV1シリーズコンタクト:関連画像

CMV1-#22ASC-S1 寸法図

コンタクト形状 コンタクト品名 適合電線 手動圧着工具品名 コンタクト抜去工具品名
芯線サイズ 被覆外径
圧着タイプ CMV1-#22ASC-C1-100 AWG20~24 φ1.40~φ2.00 357J-53162T 357J-53184T
CMV1-#22ASC-C2-100 AWG24~28 φ1.08~φ1.60 357J-53163T
はんだ付タイプ CMV1-#22ASC-S1-100 AWG20 以下 φ2.00 以下 -
  • ※ 圧着コンタクトは電線を圧着結線後インサートに挿入します。はんだ付コンタクトについても、電線をはんだ付け結線後、インサートに挿入します。

製品仕様

 

CMV1-#22BSC-C3シリーズ

CMV1シリーズコンタクト:関連画像

CMV1-#22BSC-C3 寸法図

CMV1-#22BSC-S2シリーズ

CMV1シリーズコンタクト:関連画像

CMV1-#22BSC-S2 寸法図

コンタクト形状 コンタクト品名 適合電線 手動圧着工具品名 コンタクト抜去工具品名
芯線サイズ 被覆外径
圧着タイプ CMV1-#22BSC-C3-100 AWG16~20 φ1.87~φ2.45 357J-53164T 357J-53184T
はんだ付タイプ CMV1-#22BSC-S2-100 AWG16 以下 φ3.00以下 -
  • ※ 圧着コンタクトは電線を圧着結線後インサートに挿入します。はんだ付コンタクトについても、電線をはんだ付け結線後、インサートに挿入します。

型番リスト

表示件数

電線接続方法

適用電線AWGサイズ

(AWG)

特長

RoHS?最小発注数量
圧着
20~24
10芯用
10
1パック

100個入り

圧着
24~28
10芯用
10
1パック

100個入り

ハンダ
20以下
10芯用
10
1パック

100個入り

圧着
16~20
2芯用
10
1パック

100個入り

ハンダ
16以下
2芯用
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,303
( 5,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,303
( 5,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,108
( 6,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,745
( 6,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,171
( 6,788 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CMV1シリーズプラグコネクタ用コンタクト。
【特長】
・CMV1シリーズ用コンタクト。
・圧着タイプとはんだタイプがある。
・専用引抜工具の使用で、回路変更や誤配線の際にコネクタ後面へコンタクトを引き抜くことが可能。
【用途】
・プラグコネクタの結線に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMV1シリーズ用バラコンタクト(圧着/はんだ付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレセプタクルコネクタ用コンタクトはありますか?
A
レセプタクルコネクタには予めコンタクトがセットされているため、別途コンタクトを購入する必要はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CMV1シリーズ用バラコンタクト(圧着/はんだ付タイプ)
CM10シリーズ コンタクト
Molex 圧着端子コンタクト メス C-GRIDIIIシリーズ 90119-0122
圧着・防水コネクタCE01シリーズ用コンタクト(圧着タイプ)
2.54mmピッチ高密度コネクタ A1・A2シリーズ 圧着端子
Molex 圧着端子コンタクト MINI-FITシリーズ
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)モレックスフジクラ(旧:第一電子工業)ヒロセ電機モレックス
通常価格5,303-1,424 -52554 -1,794 -28
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CM・N・O
A・B・CCMV1CM10CPCCE01A1-
適用ピン・コンタクトメスメスメス-メスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルその他ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
接続方向ストレートストレートその他ストレート-その他
よく一緒に購入される商品

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング