エレクトロニクス部品技術窓口
防水タイプの小型丸型ワンタッチタイプコネクタ。【特長】・CM10シリーズ(D6)タイプの改良版で耐振動...
詳細を確認
従来品であるCM10(D6)コネクタと同様にワンタッチで嵌合が出来る
プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロック
構造変更・コンタクトの形状変更
| 項目 | 2芯 | 10芯 |
|---|---|---|
| 定格電流 | 3A/コンタクト | |
| 定格電圧 | AC200V(r.m.s.) | |
| 耐電圧 | AC1,500V(r.m.s.)/1分間 | AC900V(r.m.s.)/1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vで1,000MΩ以上 | |
| 使用温度範囲 | -25℃~+85℃ | |
| コンタクトサイズ | #22 | |
| 防水性 | IP67(嵌合時) | |
| 適合電線 | プラグ ・圧着:AWG16~20 ・はんだ付け:AWG16以下 | プラグ ・圧着:AWG20~28 ・はんだ付け:AWG20以下 |
| UL規格 | 取得(規格:UL1977 ファイルNo.:E72124) | |
| CE規格 | 適用外 | |
| 部品名 | プラグ |
|---|---|
| ソケットインサート | 合成樹脂/灰色 |
| ソケットコンタクト | 銅合金/Auめっき |
| カップリングリング | 亜鉛合金/Niめっき |
| Oリング(嵌合側) | 合成ゴム/黒色 |
| プラグシェル | 亜鉛合金/Niめっき |
| 圧縮ばね | ステンレス鋼 |
| BS用カップリング | 亜鉛合金/Niめっき |
| バックシェル | アルミ合金/Niめっき |
| ブッシング | 合成ゴム/黒色 |
| ケーブルクランプ | 合成樹脂/白色 |
| クランプナット | 合成樹脂/黒色 |
| リテナーリング | ステンレス鋼 |
■結線作業手順書
第一電子工業のホームページにてご確認いただけます。>>こちら




| ストレートプラグ | アングルプラグ | 適合ケーブル外径 |
|---|---|---|
| CMV1-SP10S-S | CMV1-AP10S-S | φ4.0~φ6.0 |
| CMV1-SP10S-M1 | CMV1-AP10S-M1 | φ5.5~φ7.5 |
| CMV1-SP10S-M2 | CMV1-AP10S-M2 | φ7.0~φ9.0 |
| CMV1-SP10S-L | CMV1-AP10S-L | φ9.0~φ11.6 |




| ストレートプラグ | アングルプラグ | 適合ケーブル外径 |
|---|---|---|
| CMV1-SP2S-S | CMV1-AP2S-S | φ4.0~φ6.0 |
| CMV1-SP2S-M1 | CMV1-AP2S-M1 | φ5.5~φ7.5 |
| CMV1-SP2S-M2 | CMV1-AP2S-M2 | φ7.0~φ9.0 |
| CMV1-SP2S-L | CMV1-AP2S-L | φ9.0~φ11.6 |

ねじ方式の小型・防水プラグコネクタです
金属シェル採用による堅牢な構造
CMV1 コネクタと互換性があり、強い振動がかかる産業用機器に対応できます
| 項目 | 2芯 | 10芯 |
|---|---|---|
| 定格電流 | 3A/コンタクト | |
| 定格電圧 | AC200V(r.m.s.) | |
| 耐電圧 | AC1,500V(r.m.s.)/1分間 | AC900V(r.m.s.)/1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vで1,000MΩ以上 | |
| 使用温度範囲 | -25℃~+85℃ | |
| コンタクトサイズ | #22 | |
| 防水性 | IP67(嵌合時) | |
| 適合電線 | プラグ ・圧着:AWG16~20 ・はんだ付け:AWG16以下 | プラグ ・圧着:AWG20~28 ・はんだ付け:AWG20以下 |
| UL規格 | 取得(規格:UL1977 ファイルNo.:E72124) | |
| CE規格 | 適用外 | |
| 部品名 | プラグ |
|---|---|
| ソケットインサート | 合成樹脂/灰色 |
| ソケットコンタクト | 銅合金/Auめっき |
| Oリング(嵌合側) | 合成ゴム/黒色 |
| カップリングリング | 亜鉛合金/Niめっき |
| プラグガスケット | 合成ゴム/黒色 |
| プラグシェル | 亜鉛合金/Niめっき |
| リテナーリング | ステンレス鋼 |
| BS用カップリング | 亜鉛合金/Niめっき |
| バックシェル | アルミ合金/Niめっき |
| ブッシング | 合成ゴム/黒色 |
| ケーブルクランプ | 合成樹脂/白色 |
| クランプナット | 合成樹脂/黒色 |


| ストレートプラグ | 適合ケーブル外径 |
|---|---|
| CMV1S-SP10S-M2 | φ7.0~φ9.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,738円 ( 7,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,564円5,907円 ( 6,498円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,564円 ( 7,220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,255円 ( 6,881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,666円 ( 6,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,034円 ( 5,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,550円3,330円 ( 3,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,550円 ( 6,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,550円4,717円 ( 5,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,461円 ( 6,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,497円 ( 6,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,317円 ( 5,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,704円 ( 9,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
防水タイプの小型丸型ワンタッチタイプコネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D6)タイプの改良版で耐振動性能が向上。
・CM10 D6タイプと互換性有り。IP67の防塵・防水性などの性能も引き継いでいる。
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵。
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタ。
・高い堅牢性や防塵防水性能。
・FA機器や計測機器など幅広く使用できる。
・金属シェルの採用による堅牢構造。
・ねじ嵌合方式による堅牢な固定を実現。
・10 芯タイプは、アースコンタクトが他コンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス構造。
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~