17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FRC-Jシリーズ 1.27mmピッチフラットケーブル用圧接基板付コネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FRC-Jシリーズ 1.27mmピッチフラットケーブル用圧接基板付コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FRC-J20A-3SN

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・FRC-Jシリーズは、プリント基板上およびプリント基板間の接続に最適です。
・端子配列は2列(2.54mmグリッド)になっています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対電線
使用電流(A)
1
使用電圧(V)
AC250
ピン数
20
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
アングル
代表規格
ROHS
仕様
PCBタイプコネクタ
接触部表面処理(コンタクト)
Ni下地Au( フラッシュ) めっき
特記
クローズエンド
特長
コンタクト配列:スタンダード

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト