17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FPC・FFC用コネクタ FH33シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FPC・FFC用コネクタ FH33シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FH33-4S-1SH(10)

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コネクタの高さ1.2mmと薄型設計、実装奥行きも2.5mmと徹底した省スペース化しました。
FPC・FFC保持力が大幅に向上、フリップロック方式による優れた作業性です。
【特長】
・標準である0.5mmピッチの他に、0.4mmピッチ、1mmピッチ品もラインナップしています。
・コネクタ下面を樹脂で覆い、端子の露出をなくしているため、基板パターンの引き回しに制限がありません。
・基板設計の自由度が向上します。
・フリップロック(回転ワンタッチ式)ZIF構造により、簡単且つ確実なFPCの接続作業を実現しました。
・明瞭なロック時のクリック感が不完全ロックを防止します。
・金属製のFPC・FFC挿入ガイドにより、容易なFPC・FFC挿入が出来ます。
・ハウジングも破損しにくい構造です。
・0.5mmピッチコネクタの標準厚である0.3mm厚のFPC・FFCに対応しています。
・エンボス梱包により、自動実装対応が可能です。
・コネクタに基準値以上の塩素、臭素を使用していないバリエーションも保有しています。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
-
使用電流(A)
0.5
使用電圧(V)
AC50
ピン数
4
適用ピン・コンタクト
-
シリーズ
-
接続方向
-
代表規格
-
コンタクトピッチ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト