エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーショ...
詳細を確認| シリーズ | SKシリーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレーム | 06 | 09 | 12 | 18 | 22 | 32 | ||||
| 形式 | 電磁接触器 | 交流操作形 | SK06A | SK09A | SK12A | SK12QA | SK18A | SK22A | SK32A | |
| 直流操作形(標準) | SK06G | SK09G | SK12G | SK12QG | SK18G | SK22G | SK32G | |||
| 直流操作形(低消費) | SK06L | SK09L | SK12L | - | - | - | - | |||
| 電磁開閉器 | 交流操作形 | SK06AW | SK09AW | SK12AW | SK12QAW | SK18AW | SK22AW | SK32AW | ||
| 直流操作形(標準) | SK06GW | SK09GW | SK12GW | SK12QGW | SK18GW | SK22GW | SK32GW | |||
| 直流操作形(低消費) | SK06LW | SK09LW | SK12LW | - | - | - | - | |||
| サーマルリレー | TK12 | TK123 | TK25 | TK26 | ||||||
| 定格 | 定格絶縁電圧 | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V | 690V | ||
| 定格インパルス耐電圧 | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV | |||
| 定格周波数 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |||
| 三相かご形モータ容量 (AC-3) | 200-240V | 0.75kW 6A | 1.5kW 9A | 2.2kW 12A | 2.2kW 12A | 3.7kW 18A | 4.5kW 22A | 6.5kW 32A | ||
| 380-440V | 2.2kW 6A | 3.7kW 9A | 5.5kW 12A | 5.5kW 12A | 7.5kW 18A | 10kW 22A | 15kW 32A | |||
| 500-550V | 2.7kW 5A | 3.7kW 7A | 5.5kW 9A | 5.5kW 9A | 7kW 13A | 9kW 17A | 13kW 24A | |||
| 開放熱電流(定格通電電流) | 20A | 20A | 20A | 15A | 32A | 32A | 40A | |||
| 性能 | 開閉頻度[回/時] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | ||
| 耐久性 [万回] | 機械的 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
| 電気的(AC-3,200V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,892円 ( 3,181円 ) | 19日目 |
5,331円 ( 5,864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,299円 ( 5,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,945円 ( 4,340円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,840円 ( 4,224円 ) | 19日目 |
3,571円 ( 3,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,571円 ( 3,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,035円 ( 3,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,925円 ( 3,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,925円 ( 3,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,015円 ( 5,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,376円 ( 5,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,952円 ( 3,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,376円 ( 5,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,965円 ( 5,462円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,175円 ( 3,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,435円 ( 5,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,548円 ( 2,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,060円 ( 3,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,800円 ( 3,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,020円 ( 3,322円 ) | 19日目 |
5,438円 ( 5,982円 ) | 19日目 |
5,438円 ( 5,982円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,989円 ( 8,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,698円 ( 4,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,990円 ( 4,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,609円 ( 6,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,220円 ( 3,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,189円 ( 3,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,830円 ( 4,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,358円 ( 13,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,765円 ( 19,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,176円 ( 10,094円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,725円 ( 13,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,873円 ( 14,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,716円 ( 12,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,468円 ( 17,015円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・45mm幅に統一したことで、マニュアルモータスタータBM3シリーズと同一幅に、コンビネーション使用でモータスタータ回路をよりコンパクトに構成出来ます
・モータ定格6.5kW(AC200V)までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました[直流操作形]
・世界の主要規格を標準品で取得、JISをはじめ、IEC、GB/T(CCC)、UL、およびTÜVを標準で取得しております



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
S-Tシリーズ(非可逆)電磁接触器
4.3通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
電磁接触器 SD-T(非可逆)直流操作形
4.8通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
単相用コンタクタ
4.8通常価格(税別):3,570円~

三菱電機
高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Q/QRシリーズ
4通常価格(税別):3,677円~

ミスミ
DCミニコンタクタ
4通常価格(税別):2,594円~

ミスミ
ACミニコンタクタ
4通常価格(税別):1,859円~

三菱電機
MS-Nシリーズ 電磁接触器 交流操作形
0通常価格(税別):42,240円~

三菱電機
小型端子カバー(TC-S)
3.8通常価格(税別):290円~

三菱電機
TH-Tシリーズ サーマルリレー
4.4通常価格(税別):2,590円~