17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

通常単価(税別)
6,4006,467特別価格
税込単価
7,0407,114特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ステーションタイプの性能をグリップに凝縮した、はんだこてセラミックヒータータイプ。【特長】・200~5...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

プラグ形状

最小発注数量
-
2極接地型プラグ
1個
409-6355
平型プラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4676,099
( 6,709 )
1日目
6,4005,561
( 6,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステーションタイプの性能をグリップに凝縮した、はんだこてセラミックヒータータイプ。
【特長】
・200~500℃まで調整可能
・交換こて先30種類以上
・LEDで最適温度をお知らせ
・CALツマミで温度補正が可能
・ダイヤル式の簡単温度設定
・設定温度がロック可能
・優れた熱伝導率
【用途】br>・IC/LEDプリント基板などのはんだ付けに最適
・電子部品のはんだ付け作業に最適

商品仕様

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600シリーズのラインナップ

FX600-01

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600シリーズ:関連画像

二極接地型プラグ仕様(こて先アース付き)

FX600-01セット内容:本体、ロックキー、取扱説明書

FX600-02

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600シリーズ:関連画像

平型プラグ仕様

FX600-02セット内容:本体、ロックキー、取扱説明書

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600シリーズの特長

LEDで最適温度をお知らせ。

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600シリーズ:関連画像

設定温度に達したことをお知らせ。

ダイヤル式の簡単温度設定。

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600シリーズ:関連画像

グリップに温度コントローラ内蔵。

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600シリーズの仕様

品番FX600-01FX600-02
電源AC100V 50/60Hz
消費電力50W
設定温度範囲200~500℃
リップル温度無負荷時±1℃
こて先アース間抵抗<2Ω
リーク電圧<2mV
ヒーターセラミックヒーター
標準こて先B型 (品番 T18-B)
プラグ形状2極接地型プラグ平型プラグ
全長233mm (こて先B型を付けた場合)
重量61g (こて先B型を付けた場合)

※ 全長と重量はコードを除く。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601のレビュー
4.8平均満足度:4.833件のレビュー
治具の配線作業に使用しています
5
満足度:5.0
ホームセンターで購入したものと比べると 加熱は 早い 温度調整もできるので とても使いやすい
1人が参考にしています。
はんだ付け
4
満足度:4.0
持ちやすいし、デザインもいい。価格も安い。いいコテです。ただ、温度調節つまみにクリック感がついて止まるようになっているが...もっと読む
1人が参考にしています。
非常に使いやすいです。
5
満足度:5.0
マザーボードやパソコンの電源の修理のために、FX-600-2を購入いたしました。 最近のマザーボードは鉛フリーはんだ+...もっと読む
1人が参考にしています。
フレキシブル基盤のハンダのリソルダー
5
満足度:5.0
ボルボの整備がお手上げだった、旧型ボルボの燃料メータ不良の修理方法として、フレキシブル基盤とリード線の劣化したハンダのリ...もっと読む
1人が参考にしています。
はんだ付け
5
満足度:5.0
温まり方が早く、すぐはんだ付けできる状態になります。 温度調整もでき、鉛フリーハンダの使用も問題ありませんでした。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QA1232とA1600のヒーターの互換性は、ありますか。
A
ありません。ヒーターをカバーして絶縁を保つチューブの長さと材質が異なり、別のはんだこてに使用すると絶縁性が担保できなくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
はんだこて FX-601 100V
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70
はんだこて FX-889 100V 2極接地プラグ
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
メーカー白光白光白光goot(太洋電機産業)白光白光
通常価格6,400-7,26357,7025,236 -38,72045,253
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目
ステーション/直結直結直結ステーション直結ステーションステーション
ヒータータイプセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターセラミックヒーターコンポジットヒーター
温度制御ありありありありありあり
電気式/ガス式電気式電気式電気式電気式電気式電気式
電源AC100VAC100VAC100VAC100VAC100VAC100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング