17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

取付用アダプタ

取付用アダプタ
通常単価(税別)
581,192
税込単価
641,311
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【用途】・AR22・DR22シリーズの丸フレーム品と組み合わせることにより、Φ30コマンドスイッチ/丸...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番使用用途適用寸法(長さ×幅)
AR9Y004スイッチ(オプション・その他)AR22/DR22丸フレーム品Φ35×14.4mm
AR9Y718スイッチ(オプション・その他)AR22・DR22シリーズΦ29.5×1.5mm
AR9Y958スイッチ(オプション・その他)AR22VQ□、VPR形操作部Φ45×5.5mm

型番リスト

表示件数

適用

寸法(長さ×幅)

(mm)

仕様

備考

RoHS?最小発注数量
AR22・DR22丸フレーム品
Φ35×14.4
リングパッキン・締付ナット付
適用機種:M3R、M8R、多方向、ブザーは除く
10
2個
AR22・DR22
Φ29.5×1.5
-
-
-
1個
AR22VQ□、VPR形操作部
Φ45×5.5
リングパッキン・締付ナット付
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
58
( 64 )
9日目
1,192
( 1,311 )
19日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・AR22・DR22シリーズの丸フレーム品と組み合わせることにより、Φ30コマンドスイッチ/丸フレーム品として使用可能なアダプタです(樹脂製、リングパッキン、締付ナット付)(AR9Y004)
・AR22・DR22シリーズと組み合わせることにより、パネルカット寸法Φ25.5mmへの取付けを容易に行うためのアダプタです(樹脂製)(AR9Y718)
・AR22VQ□、VPR形操作部と組み合せることにより、パネルカット寸法Φ30.5mmへの取付を可能にするアダプタです(樹脂製、リングパッキン・ 締付ナット付)(AR9Y958)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取付用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付用アダプタ
Φ22シリーズ用 ロックリング
φ16シリーズ用 プリント板用ソケット
φ22シリーズ用 接点ユニット
φ25シリーズ用 接点ユニット
コマンドスイッチ用 キー
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格58-24272338 -368368 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング