エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン AR9C001-W
通常単価(税別)
18
税込単価
20
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

φ22シリーズ用のボタンです。色や、寸法からお選びください。

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

AR9C001-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AR9C001-Wの仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
適用
押しボタンスイッチ
色指定
寸法(長さ×幅)(mm)
外形:φ24×3.5
材料
-
備考
適用機種:AR22F0R、F5R、G2R、G7R、F0Y、F5Y、S1R、S2R、S3R、S6R形
RoHS?
-
-
-

商品情報

製品仕様

型番使用用途色指定寸法(長さ×幅)
AR9C007-Rスイッチ(オプション・その他)外形:φ40×14.5mm
AR9C003-Rスイッチ(オプション・その他)外形:φ24×9mm
AR9C001-Wスイッチ(オプション・その他)外形:φ24×3.5mm

型番リスト

表示件数
型番
AR9C001-W

適用

色指定

寸法(長さ×幅)

(mm)

材料

備考

RoHS?最小発注数量
押しボタンスイッチ
外形:φ24×3.5
-
適用機種:AR22F0R、F5R、G2R、G7R、F0Y、F5Y、S1R、S2R、S3R、S6R形
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18
( 20 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

φ22シリーズ用のボタンです。
色や、寸法からお選びください。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタンの型番AR9C001-Wのページです。 型番AR9C001-Wに関する仕様情報を記載しております。
照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン
押ボタンスイッチ(照光・非照光)(丸胴形Φ12) A3C オプション品
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Pオプション品
照光押ボタンスイッチ(角胴形)A3S オプション品
押ボタンスイッチA22 オプション品
押ボタンスイッチ Φ16 オプション品
メーカー富士電機機器制御オムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格1832 -53 -73 -49 -188 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
よく一緒に購入される商品

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト