17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

白熱ランプ

白熱ランプ
通常単価(税別)
217306
税込単価
239337
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・AG28、DG28シリーズの白熱ランプです・全電圧式のため、始動時に全電圧を直接加えて始動さ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番使用用途適用特長
AHX129スイッチ(オプション・その他)表示灯全電圧式
AHX135スイッチ(オプション・その他)表示灯全電圧式

型番リスト

表示件数

適用

特長

口金

ランプ使用電圧

(V)

消費電力

定格電圧

(V)

適用

最小発注数量
表示灯
全電圧式
BA9s/13
AC/DC24
0.8W
AC/DC30
-
2個
表示灯
全電圧式
BA9s/13
AC/DC5
0.9W
AC/DC6.3
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
306
( 337 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・AG28、DG28シリーズの白熱ランプです
・全電圧式のため、始動時に全電圧を直接加えて始動させます
【用途】
・表示灯に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白熱ランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白熱ランプ
ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台)
A22/M22N/A30Nシリーズ 単品商品(LEDランプ/取付台/スイッチユニット/点灯ユニット)
Φ22コマンドスイッチ用 締付ナット・パッキン
コマンドスイッチ用 キー
ベゼル・化粧枠(AT-200番台)
メーカー富士電機機器制御NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)オムロン富士電機機器制御富士電機機器制御NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格217-96 -74 -44 -368 -188 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング