17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LEDランプ

LEDランプ
通常単価(税別)
910932
税込単価
1,0011,025
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】AHX695、AH164、AH165,、AH165-2シリーズで共通部品の高輝度LEDランプ(...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番使用用途適用色指定
AHX695-24Aスイッチ(オプション・その他)照光スイッチ、表示灯アンバー
AHX695-12Gスイッチ(オプション・その他)照光スイッチ、表示灯

型番リスト

表示件数

色指定

ランプ使用電圧

(V)

最小発注数量
DC12
1個
アンバー
DC24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
932
( 1,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
AHX695、AH164、AH165,、AH165-2シリーズで共通部品の高輝度LEDランプ(ぴかりくん)です。
【用途】
照明交換に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDランプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械操作盤スイッチ照明交換用
5
満足度:5.0
機械の操作盤のスイッチ照明が切れた為購入しました。物は問題ありません。こんな物まであるかと思うと凄いなと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDランプ
Φ22コマンドスイッチ SEMI規格対応ガードリング
φ22シリーズ用 接点ユニット
コマンドスイッチ用 キー
Φ22シリーズ用 ロックリング
φ16シリーズ用 プリント板用ソケット
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御富士電機機器制御
通常価格910-1,350338 -368 -24272
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)
適用照光スイッチ、表示灯AR22V2R, V4R, V2L, VAL, V3R(EMO 記号付)形AR22/DR22形用AH165-2J、2YJ形AR22/DR22形用照光押しボタン/押しボタン/セレクタスイッチ/表示灯
口金SX6s/8×5.4-----
消費電流(mA)7-----

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング