エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

プラグ安全カバー TAP-PSC【6個入り】

通常単価(税別)
775
税込単価
853
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

トラッキングによるコンセント火災を予防する電源プラグ安全カバー。【特長】・普通の電源プラグをトラッキン...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

TAP-PSC5N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

TAP-PSC5Nの仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
その他
対応プラグ
2Pプラグ
材質
高品質シリコンゴム
入り数
6個入
色詳細
ブルー

商品情報

<TAP-PSC1N>

この商品の特長

プラグ安全カバーの外観

プラグ安全カバーの外観

プラグ本体と刃元をダブルでガード

プラグ本体と刃元をダブルでガード

2Pノーマル電源プラグ用

2Pノーマル電源プラグ用

製品仕様

対応プラグ2Pプラグ
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
サイズW32.5×D8.9×H22.5mm
入数4個

<TAP-PSC2N>

この商品の特長

プラグ安全カバーの外観

プラグ安全カバーの外観

プラグ本体と刃元をダブルでガード

プラグ本体と刃元をダブルでガード

2PL型またはスイングプラグ用

2PL型またはスイングプラグ用

製品仕様

対応プラグ2PプラグL型、スイングプラグ
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
サイズW36.6×D10.9×H25mm
入数4個

<TAP-PSC5N>

この商品の特長

プラグ安全カバーの外観

プラグ安全カバーの外観

プラグ安全カバーの外観

プラグ安全カバーの外観

TAP-PSC5Nの使用例

TAP-PSC5Nの使用例

製品仕様

対応プラグ2Pプラグ
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94HB)
サイズW33×D5×H21mm
入数6個

型番リスト

表示件数
型番
TAP-PSC5N

対応プラグ

入り数

色詳細

最小発注数量
その他
2Pプラグ
6個入
ブルー
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

トラッキングによるコンセント火災を予防する電源プラグ安全カバー。
【特長】
・普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできる。
(※トラッキング事故を完全に保証するものではない。)
・電源プラグの差し込み部を覆うことにより、ホコリや湿気からガードする。
・高弾性シリコンゴムを使用し、優れた安全性。
・異形のプラグをご使用になる場合は必ず一般汎用プラグに変換してから使用する。
・無理にはめ込むと、差し込み不良となり危険な場合あり。
【TAP-PSC1N】2Pノーマル電源プラグに対応。
【TAP-PSC2N】2PL型、スイング電源プラグに対応。
【TAP-PSC5N】2Pノーマル、L型、スイング電源プラグに対応。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラグ安全カバー TAP-PSCの型番TAP-PSC5Nのページです。 型番TAP-PSC5Nに関する仕様情報を記載しております。
プラグ安全カバー TAP-PSCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラグ安全カバー TAP-PSC
安全プラグカバー
プラグ用安全カバー 大容量タイプ
変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N
防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)
電源インレット防塵プラグ
メーカーサンワサプライELPA朝日電器トラスコ中山サンワサプライアメリカン電機タカチ電機工業
通常価格7751,217 -6,400 -900 -2,590 -240
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
材質高品質シリコンゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング