エレクトロニクス部品技術窓口
両コネクタラッチが付いた転送速度6GbpsのSATA3対応ケーブル。【特長】・SATA3対応ハードディ...
詳細を確認
| 型番 | ケーブル長 | コネクタ | 線材の太さ | |
|---|---|---|---|---|
| シリアルATA3ケーブル | TK-SATA3-03 | 0.3m | SATAコネクタ 7pinメス(ラッチ付き)-SATAコネクタ 7pinメス(ラッチ付き) | 26AWG |
| TK-SATA3-05 | 0.5m | |||
| TK-SATA3-07 | 0.7m | |||
| TK-SATA3-1 | 1m | |||
| 上L型シリアルATA3ケーブル | TK-SATA3-03UL | 0.3m | SATAコネクタ 7pinメス(ラッチ付き)-SATAコネクタ 7pinメス(上L型) | 26AWG |
| TK-SATA3-07UL | 0.7m | |||
| 下L型シリアルATA3ケーブル | TK-SATA3-03SL | 0.3m | SATAコネクタ 7pinメス(ラッチ付き)-SATAコネクタ 7pinメス(ラッチ付き、下L型) | 26AWG |
| TK-SATA3-05SL | 0.5m | |||
| TK-SATA3-07SL | 0.7m | |||
| 右L型シリアルATA3ケーブル | TK-SATA3-03RL | 0.3m | SATAコネクタ 7pinメス(ラッチ付き)-SATAコネクタ 7pinメス(右L型) | 26AWG |
| TK-SATA3-05RL | 0.5m | |||
| シリアルATA3ケーブル | TK-SATA3-03E | 0.3m | SATAコネクタ 7pinメス(ラッチ付き)-SATAコネクタ 7pinオス | 26AWG |

従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化。

両ラッチコネクタ付き。

シリアルATA3規格対応。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,318円790円 ( 869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,388円416円 ( 458円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
900円 ( 990円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,496円 ( 2,746円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,249円 ( 1,374円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,251円 ( 1,376円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,332円 ( 1,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,923円 ( 2,115円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,792円 ( 1,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,653円 ( 1,818円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,931円 ( 2,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
両コネクタラッチが付いた転送速度6GbpsのSATA3対応ケーブル。
【特長】
・SATA3対応ハードディスクなどの機器用
・SATA3 600MB/Sに対応したケーブルです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
3.5インチ SATA
4通常価格(税別):25,000円~

トランセンド
2.5" SSD420K、SATA3、MLC
0通常価格(税別):27,939円

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

ミスミ
シャーシ用防塵フィルタ
0通常価格(税別):2,000円

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
5通常価格(税別):2,000円~

タカチ電機工業
Raspberry Pi 4B用 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B
0通常価格(税別):283円

トランセンド
DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM
5通常価格(税別):11,700円~

ミスミ
LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン
4通常価格(税別):11,000円