17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

HDMIケーブル KM-HD20

通常単価(税別)
1,8525,319
税込単価
2,0375,851
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

HDMI規格の機器同士を接続するディスプレイケーブル。【特長】・3D映像・フルハイビジョンの高画質映像...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長

KM-HD20-10の特長

  • HDMI端子を持つDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。
  • ハイスピードHDMIケーブル。3D映像、フルHD(1,080P)、PS3対応。
  • 線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)と、画像の劣化を抑制するOFCケーブルを採用。
使用例

使用例

コネクタ図

コネクタ図

パッケージ

パッケージ

KM-HD20-07Hの特長

  • DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。
  • 映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
  • HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応。
  • オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応。※
  • テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。 ※
  • 3D映像に対応。※
  • 4K×2K解像度に対応している。※
  • 1,080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応。
  • 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
  • W20×D25×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタ採用で、機器背面をすっきりさせることができる。
 
  • ※ 各機能に対応した機器が必要。
使用例

使用例

コネクタ図

コネクタ図

パッケージ

パッケージ

KM-HD20-10DBKの特長

使用例

使用例

コネクタ図

コネクタ図

コネクタ寸法図

コネクタ寸法図

パッケージ

パッケージ

  • DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブル。
  • 映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
  • HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応。
  • オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応。※
  • テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。 ※
  • フルHD 3D映像に対応。※
  • 4K×2K解像度に対応している。※
  • 1,080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応。
  • 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
  • W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタ採用で、機器背面をすっきりさせることができる。
 
  • ※ 各機能に対応した機器が必要。

製品仕様

KM-HD20-10の製品仕様

ケーブル長1m
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ
ケーブル直径約6.2mm
ケーブル規格UL20855

KM-HD20-10の対応機種

対応機種ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダーやプレーヤー、パソコン、ゲーム機、ビデオカメラ、AVアンプ(HDMI出力端子を持つ機器)、テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI入力端子持つ機種)
確認済対応状況確認済機器
・ Xperia(TM) GX SO-04D
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

KM-HD20-10の長さ違いの商品

2m・直径6.2mm3m・直径6.2mm5m・直径6.8mm
KM-HD20-20KM-HD20-30KM-HD20-50

KM-HD20-07Hの製品仕様

カラーブラック 
ケーブル長0.75m 
ケーブル直径約5.7mm 
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 対応 
線材規格UL20276

KM-HD20-07Hの対応機種

対応機種DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー
PlayStation(R)3、パソコン本体や、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
確認済対応状況確認済機器
・ Xperia(TM) GX SO-04D
・ Xperia(TM) Z SO-02E
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

KM-HD20-07Hの長さ違いの商品

1m1.5m2m3m5m
KM-HD20-10HKM-HD20-15HKM-HD20-20HKM-HD20-30HKM-HD20-50HK

KM-HD20-10DBKの製品仕様

カラーブラック
ケーブル長1m
ケーブル直径6.0mm
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプA-タイプA) 
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet 認証
線材規格UL20276

KM-HD20-10DBKの対応機種

対応機種ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダーやプレイヤー、パソコン、ゲーム機、ビデオカメラ、AVアンプなど
※HDMI出力端子を持つ機器
テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
※HDMI入力端子を持つ機器
確認済対応状況確認済機器
・ Xperia(TM) GX SO-04D
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

KM-HD20-10DBKの長さ違いの商品

1.5m2m
KM-HD20-15DBKKM-HD20-20DBK

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

仕上がり外径

(mm)

ケーブル規格

特長

トラスココード

最小発注数量
0.75
5.7
UL20276
ハイスピード対応
818-3928
1個
1
6.2
UL20855
ノンハロゲンエコタイプ
-
1個
1
6
UL20276
イーサネット対応ハイスピード
-
1個
1
5.7
UL20276
ハイスピード対応
818-3929
1個
1.5
6
UL20276
イーサネット対応ハイスピード
-
1個
2
6
UL20276
イーサネット対応ハイスピード
-
1個
2
5.7
UL20276
ハイスピード対応
818-3931
1個
3
5.7
UL20276
ハイスピード対応
818-3932
1個
5
6.5
UL20276
ハイスピード対応
818-3933
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,852
( 2,037 )
1日目
5,319
( 5,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,434
( 2,677 )
1日目
3,432
( 3,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,696
( 4,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,366
( 2,603 )
7日目
3,173
( 3,490 )
1日目
4,537
( 4,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

HDMI規格の機器同士を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応している。
・ケーブルの中心から3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施した。
・外部ノイズから大切なデータを守る。
・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMI端子のDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクター等の接続に便利。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル KM-HD20のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
PC機器接続
5
満足度:5.0
パソコン本体とディスプレイの接続に使用しました。 使用感は良く、特に問題はありません。 以前使っていたDVIケーブル...もっと読む
1人が参考にしています。
PC接続用
5
満足度:5.0
パソコンとモニターを接続する用に購入しました。 特に問題なく使用できていますので満足しております。
0人が参考にしています。
増備設備に使用しています
5
満足度:5.0
自社で個人用ノートパソコン、ディスプレイを新しく増備したのでその接続用として、購入・使用しています。使ってみて特に問題も...もっと読む
0人が参考にしています。
リモート会議用
5
満足度:5.0
ノートPCリモート会議用に使用しました、長さは5m短いより長い方が利用価値ありと判断し購入しました。何も問題なし。
0人が参考にしています。
テレビ会議用
4
満足度:4.0
テレビ会議ように購入しましたが、もう少し長いものを購入すればよかった!
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプレイステーション3とテレビを接続したが、映像が映らない場合はどうしたらいいでしょうか?
A
TVの入力をHDMIに切り替え、プレイステーション3の電源ボタンを5秒以上長押しし、
プレイステーション3のコントローラを認識させると、画面にHDMI入力に切替を促すメッセージが表示されます。そのままメッセージに沿って設定をしてください。
Qケーブルを接続したが映像が映りません、どうしたらいいですか?
A
接続した機器側での設定が必要な場合がございます。接続する機器の取り扱い説明書をご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIケーブル KM-HD20
プレミアムHDMIケーブル(2m・ブラック) KM-HD20-P20
プレミアムHDMIケーブル KM-HD20-P10
プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30
プレミアムHDMIケーブル(1.5m・ブラック) KM-HD20-P15
HDMI-DVIケーブル KM-HD21
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格1,852-5,6464,1585,9564,3183,190 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスDVI-Dオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング