エレクトロニクス部品技術窓口
HDMI端子を持つ機器とDVI端子を持つ機器を接続するディスプレイケーブル。【特長】・ツイストペアケー...
詳細を確認
型番:KM-HD21-10/KM-HD21-20/KM-HD21-30/KM-HD21-50

型番:KM-HD21-10K/KM-HD21-15K/KM-HD21-20K/KM-HD21-30K/KM-HD21-50K

梱包例(KM-HD21-10K)
| ケーブル長 | 1m |
|---|---|
| コネクタ形状 | DVIプラグ-HDMIプラグ |
| ケーブル直径 | 約6.2mm |
| ケーブル規格 | UL20855 |
| 2m・直径6.2mm | 3m・直径6.2mm | 5m・直径6.8mm |
|---|---|---|
| KM-HD21-20 | KM-HD21-30 | KM-HD21-50 |
| カラー | DVIコネクタ/ホワイト(PC99規格適合) HDMIコネクタ/ブラック |
|---|---|
| ケーブル長 | 1m |
| ケーブル直径 | 5.5mm |
| コネクタ形状 | HDMIプラグ-DVIプラグ(DVI-D24pinオス) |
| 線材規格 | UL20276 |
ご注意 ※DVI端子では、音声信号は伝送できません。音声用には別のケーブルを使用してください。※HDCP(著作権保護システム)に対応していないDVI機器では使用できません。 ※出力側機器と入力側機器の両方がHDCPに対応していないと映像を再生することはできません。 ※DVIデュアルリンクモードには対応できません。 | |
| 1.5m | 2m | 3m | 5m |
|---|---|---|---|
| KM-HD21-15K | KM-HD21-20K | KM-HD21-30K | KM-HD21-50K |

KM-HD21-()の接続部

KM-HD21-()Kの接続部

KM-HD21-10、20、30、50

KM-HD21-50

KM-HD21-10K、15K、20K、30K、50K
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,687円 ( 5,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,590円 ( 3,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,171円 ( 5,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,356円 ( 10,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,492円 ( 8,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
HDMI端子を持つ機器とDVI端子を持つ機器を接続するディスプレイケーブル。
【特長】
・ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつ密閉型のアルミシールド処理を施している。
・サビに強く、経年変化による信号劣化が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピンを使用。
【用途】
・HDMIコネクタを持つDVD・HDDレコーダーに利用可能。
・DVIコネクタ(HDCP対応)を持つ高解像度テレビ等の機器を接続するケーブルに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ディスプレイハーネス(高解像度)
5通常価格(税別):1,071円~

バッファロー
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
5通常価格(税別):1,689円~

サンワサプライ
極細ディスプレイケーブル(複合同軸) アナログRGB
4.6通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度)
4.8通常価格(税別):1,048円~

ミスミ
ディスプレイケーブル (高解像度・極細ケーブル)
5通常価格(税別):2,911円~

バッファロー
ディスプレイケーブル DisplayPort
0通常価格(税別):1,989円~

ミスミ
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル
5
アクロス
HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)
5通常価格(税別):1,710円~

バッファロー
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
5通常価格(税別):2,589円~