エレクトロニクス部品技術窓口
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮...
詳細を確認| 形名 | NV30-FA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 相線式(注1) | 1φ2W | 3φ3W 1φ2W 3φ3W | |||
| 極数 | 2 | 3 | |||
| 定格電流A | 5 10 15 20 30 | ||||
| 定格感度電流mA | 15 30 | ||||
| ピックアップ電流UL1053 | - | ||||
| 動作時間s以下(注3) | 0.1(atIΔn) | ||||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||||
| 定格遮断容量kA | UL 1077 CSA C 22.2 No.235 | 定格電圧AC V | - | ||
| AC | 240V | - | |||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 GB 14048.2 (Icu/Ics) | 定格使用電圧AC V | - | |||
| AC | 230V | - | |||
| JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2 (Icu/Ics)(注4) | 定格使用電圧AC V | 100-200 | |||
| AC | 200V | 2.5/1(注2) | |||
| 100V | 2.5/1(注2) | ||||
| 標準付属部品 | IEC35mmレール取付具(注5) | ||||
(注1)3極の漏電遮断器を1φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1φ3Wに使用される場合は中央極に中性線を接続してください。
(注2)定格電流5A品の定格遮断電流は1.5 / 1kAとなります。
(注3)UL 1053では0.1となります。
(注4)NV30-FA,NV50-FAは,JIS C 8201-2-2 Ann2のみの表示となります。
(注5)取付ねじはお客様でご用意ください。
裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。

NV30-FAの漏電引きはずし特性

NV30-FAの動作特性曲線

温度補正曲線

内部接続図

漏電遮断器 ELCB

2Pの外形寸法図

3Pの外形寸法図

穴明寸法(2P)

穴明寸法(3P)
【取り付け方法】
| 仕様 | 用途別 | 接続 | 極数 | ファイル種類 | ダウンロードファイル | サイズ(バイト) |
| 標準(内部付属なし) | 一般用途 | 表面形 | 2P | DXF | NV030FA2_A.zip | 22,756 |
| 3P | NV030FA3_A.zip | 26,292 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,650円 ( 8,415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,650円 ( 8,415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,950円 ( 8,745円 ) | 5日目 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 9日目 |
7,790円 ( 8,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 9日目 |
7,650円 ( 8,415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,790円 ( 8,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,790円 ( 8,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 9日目 |
7,650円 ( 8,415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,650円 ( 8,415円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,600円 ( 13,860円 ) | 9日目 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 9日目 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,870円 ( 11,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC
0通常価格(税別):7,690円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

LS ELECTRIC (旧LS産電)
漏電遮断器 EBS□□FB(分電盤型漏電ブレーカ)
3.8通常価格(税別):5,670円~

河村電器産業
モータブレーカ MB
5通常価格(税別):2,870円~