エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】【省施工】・配線作業時間の短縮が可能・端子カバーの手配、取付けが不要【品質安定】・ねじ締め作業...
詳細を確認| 種類 | 漏電遮断器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | NV50-KC | |||||
| 相線式 | 1φ2W | 3φ3W 1φ3W 1φ2W | ||||
| 極数 | 2 | 3 | ||||
| 定格使用電圧 AC V | 100-200 | |||||
| 定格電流 A | (5)10 15 20 30 40 50 | |||||
| 定格感度電流 mA | 15 30 (100) | |||||
| 動作時間 s以内 | 0.1 | |||||
| 漏電検出特性 | Type AC | |||||
| 漏電表示方式 | 機械式ボタン | |||||
| 定格短絡 遮断容量 kA | JIS C 8201-2-2 Ann.2(lcu/lcs) | AC 200V | 5/2 | |||
| AC 100V | 5/2 | |||||
| 電源側 接続方式 | ねじ端子 | ◎ | ||||
| プラグイン端子(AP)(注1) | △ | |||||
| 標準付属部品 | IEC 35mmレール取付具 | |||||
注(1)プラグイン端子(AP)は、発注の際”AP"をご指定ください。
| 区分 | 標準品 | 受注品 |
|---|---|---|
| 記号 | ◎ | △ |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,980円 ( 8,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,690円 ( 8,459円 ) | 1日目 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 5日目 |
7,690円 ( 8,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,060円 ( 15,466円 ) | 9日目 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 5日目 |
7,690円 ( 8,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 5日目 |
7,690円6,152円 ( 6,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,690円 ( 8,459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,910円 ( 9,801円 ) | 5日目 |
12,380円 ( 13,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,380円 ( 13,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,970円 ( 12,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,720円 ( 20,592円 ) | 9日目 |
13,380円 ( 14,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,380円 ( 14,718円 ) | 5日目 |
13,380円 ( 14,718円 ) | 5日目 |
10,970円 ( 12,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,030円 ( 15,433円 ) | 5日目 |
【特長】
【省施工】
・配線作業時間の短縮が可能
・端子カバーの手配、取付けが不要
【品質安定】
・ねじ締め作業のスキルが不要
・振動、衝撃、長期使用による端子ねじ緩みのリスク排除
【メンテナンス性向上】
・盤及び機械装置の納入時、点検時の増し締め作業が不要
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV30-FA
4.3通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
分電盤用漏電ブレーカ
3.6通常価格(税別):5,670円~

Panasonic
BJS 小形漏電ブレーカ
4.7通常価格(税別):5,471円~

三菱電機
漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV
4.3通常価格(税別):11,900円~

テンパール工業
小型漏電遮断器(OC付)
4通常価格(税別):3,600円~

三菱電機
分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC
0通常価格(税別):7,690円~

三菱電機
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU
0通常価格(税別):31,400円~

三菱電機
安全ブレーカ BL-1C/BL-2C
0通常価格(税別):980円~

三菱電機
制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU
4通常価格(税別):7,190円~