エレクトロニクス部品技術窓口
丸形コネクタ用防水アングルバックシェル。 【特長】 ・コンジットを使用しない場合にケーブルをL形に保持...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

外形図
| シェル サイズ | 品名 | 全長 | アングル ボディ全長 | カップ リング外径 | スパナ掛け 2面幅 | R | U | (S) | 結合ネジ | ケーブルクランプ取付ネジ | 有効ネジ 長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | C | D | V | W | Y | |||||
| 10SL | CE-10SLBA-S-D | 30.6 | 22.5 | 21.7 | 20.3 | 7.9 | 21.0 | (28.9) | 9/16-24UNEF-2B | 5/8-24UNEF-2A | 7.5 |
| 18 | CE-18BA-S-D | 44.6 | 34.0 | 32.4 | 30.0 | 13.2 | 30.2 | (43.4) | 1-20UNEF-2B | 1-20UNEF-2A | 7.5 |
| 20 | CE-20BA-S-D | 50.5 | 39.6 | 36.0 | 33.6 | 15.0 | 33.3 | (48.4) | 1 1/8-18UNEF-2B | 1 1/8-18UNEF-2A | 7.5 |
| 22 | CE-22BA-S-D | 50.5 | 39.6 | 38.6 | 36.2 | 16.3 | 33.3 | (49.6) | 1 1/4-18UNEF-2B | 1 3/16-18UNEF-2A | 7.5 |
| 24 | CE-24BA-S-D | 60.1 | 47.9 | 42.4 | 40.0 | 18.2 | 36.5 | (54.7) | 1 3/8-18UNEF-2B | 1 7/16-18UNEF-2A | 7.5 |
| 28 | CE-28BA-S-D | 60.9 | 47.9 | 49.5 | 46.4 | 21.3 | 36.5 | (54.7) | 1 5/8-18UNEF-2B | 1 7/16-18UNEF-2A | 7.5 |
| 32 | CE-32BA-S-D | 69.1 | 55.1 | 55.3 | 52.8 | 24.6 | 44.5 | (69.1) | 1 7/8-18UNEF-2B | 1 3/4-18UNEF-2A | 8.5 |
コンジットを使用しない場合にケーブルを L形に保持するために使用する防水形バックシェル。
丸形コネクタ用防水アングルバックシェル。
【特長】
・コンジットを使用しない場合にケーブルをL形に保持するために使用する防水バックシェル。
・バックシェルをL形にすることで、省スペースでケーブルの取り回しができる。
・D/MS、防水D/MS、CE01、CE05のプラグコネクタに取り付け可能。
【用途】
・コネクタの後部にバックシェルを取り付け、そのバックシェルの後部にケーブルクランプを取り付ける。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
D sub シリーズ 付属品
4.3通常価格(税別):80円~

日本航空電子工業
パネル対電線 電線中継接続用丸型コネクタ 半田付結線式 N/MSシリーズ 付属品
4.4通常価格(税別):116円~

ミスミ
MSコネクタ用ケーブルクランプ
4.6通常価格(税別):299円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI プラスチックフード Dsubシリーズ
4.4通常価格(税別):364円~

HARTING
Hanシリーズ フード/ハウジング
4.3通常価格(税別):517円~

ミスミ
Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)
3.9通常価格(税別):178円

フジクラ(旧:第一電子工業)
17JEシリーズ フードキット
4.8通常価格(税別):525円~

ミスミ
【日本航空電子工業】製商品 Dsubコネクタ パネル取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)
4.4通常価格(税別):100円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付
4.5通常価格(税別):1,506円~