17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップ

通常単価(税別)
1,4318,220特別価格
税込単価
1,5749,042特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

D/MSシリーズコネクタ用キャップ。 【特長】・D/MSシリーズコネクタ用のキャップ。・チェーン付きな...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップ

チェーン付キャップ(プラグ用)

外形図

外形図

取り付け方法

チェーン取付穴をケーブルクランプ締付けねじ、または分割バックシェル締付けねじに挟み込んで取付ける。

品名適合コネクタの
シェルサイズ
適合ネジ全長外径取付穴チェーン
長さ
有効ネジ
長さ
ABφCφDEW
D/MS25042-10D10SL5/8-24UNEF15.917.43.91018.4
D/MS25042-12D12S3/4-20UNEF20.720.63.911412.4
D/MS25042-14D14S7/8-20UNEF20.723.83.911412.4
D/MS25042-16D16S、161-20UNEF20.727.03.911412.4
D/MS25042-18D181 1/8-18UNEF20.730.13.911412.4
D/MS25042-20D201 1/4-18UNEF20.733.64.712712.4
D/MS25042-22D221 3/8-18UNEF20.736.54.712712.4
D/MS25042-24D241 1/2-18UNEF20.739.74.714012.4
D/MS25042-28D281 3/4-18UNS20.746.04.719712.4
D/MS25042-32D322-18UNS20.752.45.519712.4
D/MS25042-36D362 1/4-16UN20.758.75.519712.4

チェーン付キャップ(レセプタクル用)

外形図

外形図

取り付け方法

チェーン取付穴をレセプタクルの取り付けねじに挟み込んで取り付ける。

品名適合コネクタの
シェルサイズ
適合ネジ全長外径取付穴チェーン
長さ
ABφCφDE
D/MS25043-10D10SL5/8-24UNEF11.120.73.5101
D/MS25043-12D12S3/4-20UNEF11.125.43.5114
D/MS25043-14D14S7/8-20UNEF11.128.63.5114
D/MS25043-16D16S、161-20UNEF11.130.23.5114
D/MS25043-18D181 1/8-18UNEF11.134.13.5114
D/MS25043-20D201 1/4-18UNEF11.137.33.5127
D/MS25043-22D221 3/8-18UNEF11.140.53.5127
D/MS25043-24D241 1/2-18UNEF11.143.74.3140
D/MS25043-28D281 3/4-18UNS12.750.04.3197
D/MS25043-32D322-18UNS12.756.44.7197
D/MS25043-36D362 1/4-16UN12.762.74.7197
  • チェーン付キャップはコネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止。
  • レセプタクル用キャップ(D/MS25043)には、防滴用ガスケットが付いています。

(注)ケーブルレセプタクル:D/MS3101A(中継用)に取付けて使用する場合、シェルサイズ22以下では、チェーン取付穴をケーブルクランプに取付けることは出来ない。

型番リスト

表示件数

シェルサイズ

仕様詳細

備考

RoHS?最小発注数量
10SL
プラグ用
-
10
1個
12S
プラグ用
-
10
1個
14S
プラグ用
-
10
1個
16S/16
プラグ用
-
10
1個
18
プラグ用
-
10
1個
20
プラグ用
-
10
1個
22
プラグ用
-
10
1個
24
プラグ用
-
10
1個
28
プラグ用
-
10
1個
32
プラグ用
-
10
1個
36
プラグ用
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,220
( 9,042 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,278
( 5,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,253
( 2,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,593
( 2,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,924
( 4,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,955
( 4,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,431
( 1,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,190
( 4,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,933
( 7,626 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,223
( 4,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1693,101
( 3,411 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

D/MSシリーズコネクタ用キャップ。
【特長】
・D/MSシリーズコネクタ用のキャップ。
・チェーン付きなので、フランジ固定ネジやバックシェル固定ネジに取り付けて落下を防止。
・非防水D/MSと防水D/MSのどちらにも使用可能。
・防水D/MSコネクタに使用することでIP67の防水となる。
【用途】
コネクタの結合部に被せ、ゴミや異物などの侵入を防ぐ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
コネクタのキャップに使用
5
満足度:5.0
コネクタにケーブルを接続して使用していますが、使用しない時にキャップができればと購入しました。 チェーン付きの為、なくな...もっと読む
0人が参考にしています。
機械のケーブル外し時の保護
5
満足度:5.0
外部ケーブルを外しているときにゴミや水からのコネクター保護に使用しています。 納期も早く助かりました。
0人が参考にしています。
移動用の機械のケーブルのコネクタのキャップとして使用
5
満足度:5.0
移動用の機械のケーブルのコネクタのキャップとしてコネクタ一式で使用しています。トラックに載せるため、雨、風などの影響があ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q防水タイプのD/MSコネクタにも使用できますか?
A
防水タイプと非防水タイプの両コネクタに使用可能です。防水タイプコネクタに使用することでIP67の防水性能となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップ
D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップ(R1)
D/MS A/Bシリーズ防水コネクタ用ガスケット
D/MS A/Bシリーズ防水コネクタ用ガスケット(R1)
D/MS(D190)シリーズ用防水アングルバックシェル(R1)
CM10シリーズ(D)タイプワンタッチロック方式小型・防水コネクタ用ダストキャップ
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格1,431-1,733 -467 -429 -1,861 -593
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
対応機種・シリーズD/MS A/BシリーズD/MS A/BシリーズD/MS A/BシリーズD/MS A/BシリーズCE01シリーズ / CE05シリーズ / D/MS (D190)シリーズCM10(D)シリーズ
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング