17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

57シリーズ 半田付けタイプ・デップタイプコネクタ用ダストキャップ

通常単価(税別)
325595特別価格
税込単価
358655特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

57シリーズコネクタ用ダストキャップ。 【特長】 ・勘合していないコネクタに被せることで、異物の侵入を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

57シリーズ ダストキャップ

プラグ用(10、30タイプ)

外形図(プラグ用:10タイプ、30タイプ)

外形図(プラグ用:10タイプ、30タイプ)

芯数品名A
1457-14P29.6
2457-24P40.4
3657-36P53.2
5057-50P68.6

レセプタクル用(20、40、60タイプ)

外形図(レセプタクル用:20、40、60タイプ)

外形図(レセプタクル用:20、40、60タイプ)

芯数品名A
1457-14S30.0
2457-24S42.0
3657-36S53.8
5057-50S69.0

型番リスト

表示件数

特長

芯数

(芯)

備考

RoHS?最小発注数量
プラグ用
14
10タイプ(機器内用プラグ)・30タイプ(インターフェイス用プラグ)に使えます
10
1個
レセプタクル用
14
20タイプ(機器内用レセプタクル)・40タイプ(インターフェイス用レセプタクル)・60タイプ(中継用ケーブルレセプタクル)に使えます
10
1個
プラグ用
24
10タイプ(機器内用プラグ)・30タイプ(インターフェイス用プラグ)に使えます
10
1個
レセプタクル用
24
20タイプ(機器内用レセプタクル)・40タイプ(インターフェイス用レセプタクル)・60タイプ(中継用ケーブルレセプタクル)に使えます
10
1個
プラグ用
36
10タイプ(機器内用プラグ)・30タイプ(インターフェイス用プラグ)に使えます
10
1個
レセプタクル用
36
20タイプ(機器内用レセプタクル)・40タイプ(インターフェイス用レセプタクル)・60タイプ(中継用ケーブルレセプタクル)に使えます
10
1個
プラグ用
50
-
10
1個
レセプタクル用
50
20タイプ(機器内用レセプタクル)・40タイプ(インターフェイス用レセプタクル)・60タイプ(中継用ケーブルレセプタクル)に使えます
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395
( 435 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
在庫品1日目当日出荷可能
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能
361324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

57シリーズコネクタ用ダストキャップ。
【特長】
・勘合していないコネクタに被せることで、異物の侵入を防ぐ。
・ポリエチレン樹脂製。
・プラグ用は青色、レセプタクル用は赤色に色分けされている。
【用途】
コネクタの結合部に被せ、ゴミや異物などの侵入を防ぐ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57シリーズ 半田付けタイプ・デップタイプコネクタ用ダストキャップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
使用しないコネクタの保護用
5
満足度:5.0
埃防止だけでなく、ポリエチレン製で絶縁耐圧もあるので、感電防止にも使用できます。使わないコネクタ端子がある場合は利用させ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qレセプタクル用とプラグ用の違いは色が異なるだけですか?
A
形状が異なりますので共用はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
57シリーズ 半田付けタイプ・デップタイプコネクタ用ダストキャップ
DXシリーズ用 ダストキャップ
D-subコネクタ用 ダストキャップ
1600シリーズ トップタッチロックタイプストッパーブラケット用ダストキャップ
SMAコネクタ ダストキャップ
CM10シリーズ(D)タイプワンタッチロック方式小型・防水コネクタ用ダストキャップ
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格325-14827 -84693 -593
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング